Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High Accuracy S-Beam Load Cells

LCCA

High Accuracy

High Accuracy "S" Beam Load Cells

565,58 LCCA-25

  • Environmentally Protected for Washdown Applications
  • Corrosion Resistant
  • Calibration Certificate Supplied
  • 0.25% Interchangeable
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Rated Output: 3mV/V ±0.0075mV/V actual output supplied with each load cell)
Excitation: 10 Vdc (15 Vdc maximum)
Accuracy: 0.037% Full Scale
Linearity: 0.03% FS
Hysteresis: 0.02% FS
Repeatability: 0.01% FS
Zero Balance: 1% FS
Creep in 20 min: 0.03% FS
Operating Temperature: 0 to 150°F
Compensated Temperature: 0 to 150°F
Thermal effects: Zero - 0.0015% FS/°F Span - 0.0008% RDG/°F
Maximum Load: Safe, 150%; Ultimate, 300%
Bridge Resistance: 350 Ohms nominal
Full Scale Deflection: 0.010 in to 0.020 in
Construction: Nickel Plated Carbon Steel
Cable: 20 ft 4-conductor shielded 22-gage wire
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCCA-25
565,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
S Beam load cell with 25 lb capacity
LCCA-50
565,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
S Beam load cell with 50 lb capacity
LCCA-100
585,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
S Beam load cell with 100 lb capacity
LCCA-150
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
S Beam load cell with 150 lb capacity
LCCA-200
584,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
S Beam load cell with 200 lb capacity
LCCA-250
584,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
S Beam load cell with 250 lb capacity
LCCA-500
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
S Beam load cell with 500 lb capacity
LCCA-750
631,94
Lieferzeit: 1 Woche
 
S Beam load cell with 750 lb capacity
LCCA-1K
556,14
Lieferzeit: 6 Wochen
 
S Beam load cell with 1,000 lb capacity
LCCA-2K
671,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
S Beam load cell with 2,000 lb capacity
LCCA-3K
666,59
Lieferzeit: 20 Wochen
 
S Beam load cell with 3,000 lb capacity
LCCA-5K
862,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
S Beam load cell with 5,000 lb capacity
LCCA-10K
908,96
Lieferzeit: 20 Wochen
 
S Beam load cell with 10,000 lb capacity
LCCA-15K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
S Beam load cell with 15,000 lb capacity
LCCA-20K
1.657,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
S Beam load cell with 20,000 lb capacity
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) LCCA-1K is a 1,000 lb capacity, €556,14
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.