Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

S-Beam Load Cells, Environmentally Protected

LCCD Series

LCCD S-Beam Load Cell | LCCD Series

LCCD S-Beam Load Cell

618,91 LCCD-50

  • Environmentally Protected to IP67
  • All Stainless Steel for Industrial Environments
  • Calibration Certificate Supplied
    Tension Calibration Standard
  • 0.25% Interchangeability
  • Premium Temperature Compensation
  • Load Buttons Available
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Model LCCD S Beam Load Cell

Excitation: 10 Vdc (15 Vdc maximum)
Output: 3.0 mV/V ±0.25%
Linearity: 0.03% FS
Hysteresis: 0.02% FS
Repeatability: 0.01% FS
Zero Balance: 1% FS
Creep in 20 min: 0.03% FS
Operating Temperature: -18 to 66°C (0 to 150°F)
Compensated Temperature: -18 to 66°C (0 to 150°F)
Thermal Effects:
    Zero: 0.0027% FS/°C
    Span: 0.0015% rdg/°C
Maximum Load: Safe, 150%; ultimate, 300%
Bridge Resistance: 350 Ω nominal
Construction: 17-4 PH stainless steel
Cable: 6 m long 4-core screened cable
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
LCCD-25
641,87
Lieferzeit: 5 Wochen
 
25 lb/ 11kg capacity
  
LCCD-50
618,91
Lieferzeit: 7 Wochen
 
50 lb/23 kg capacity
  
LCCD-100
637,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
100 lb/45 kg capacity
  
LCCD-150
673,81
Lieferzeit: 5 Wochen
 
150 lb/68 kg capacity
  
LCCD-200
673,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
200 lb/91 kg capacity
  
LCCD-250
665,31
Lieferzeit: 5 Wochen
 
250 lb/114 kg capacity
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCCD-500
LCCD-500
673,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
500 lb/227 kg capacity
  
LCCD-750
665,31
Lieferzeit: 9 Wochen
 
750 lb/340 kg capacity
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCCD-1K
LCCD-1K
673,81
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1000 lb/454 kg capacity
  
LCCD-2K
728,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
2000 lb/907 kg capacity
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCCD-3K
LCCD-3K
728,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
3000 lb/1361 kg capacity
  
LCCD-5K
983,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
5000 lb/2269 kg capacity
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCCD-10K
LCCD-10K
1.039,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
10,000 lb/4537 kg capacity
  
LCCD-15K
1.301,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
15,000 lb/6806 kg capacity
  
LCCD-20K
1.820,77
Lieferzeit: 13 Wochen
 
20,000 lb/9074 kg capacity
Swivel Rod Ends
Click to expand/minimize a list of what others bought with theREC-012M
REC-012M
56,86
Lieferzeit: ab Lager
 
Swivel Rod End for 500 to 3000 lb ranges
Click to expand/minimize a list of what others bought with theREC-034M
REC-034M
109,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
Swivel Rod End for 5000 to 10,000 lb ranges
Load Buttons
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-014
LBC-014
79,58
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Load Button for 25 to 200 lb ranges
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-038
LBC-038
95,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
Load Button for 250 lb range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-012
LBC-012
105,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
Load Button for 500 to 3000 lb ranges
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-034
LBC-034
135,28
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Load Button for 5000 to 10,000 lb ranges
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-100
LBC-100
142,61
Lieferzeit: ab Lager
 
Load Button for 15,000 lb range
  
LBC-114
158,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Load Button for 20,000 lb range
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with 5-Point NIST traceable calibration and 59 kΩ shunt data.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Wählen Sie:
25 für 25 lb range
50 für 50 lb range
100 für 100 lb range
150 für 150 lb range
200 für 200 lb range
250 für 250 lb range
500 für 500 lb range
750 für 750 lb range
1K für 1000 lb range
2K für 2000 lb range
3K für 3000 lb range
5K für 5000 lb range
10K für 10000 lb range
15K für 15000 lb range
20K für 20000 lb range
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.