Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

S-förmige Lastzellen für niedrige Bereiche mit 500% Überlastschutz

LCCE Series

S-förmige Lastzellen für niedrige Bereiche mit 500% Überlastschutz | LCCE Series

  • Nennlast von 11 bis 340 kg
  • Geschützt bis zu einer Überlast von 500% des Endwerts
  • Hohe Genauigkeit
  • Einschließlich 5-Punkt-Kalibrierung
  • 0,25% Austauschbarkeit für Anwendungen mit mehreren Lastzellen
  • Robuste Edelstahl-Konstruktion in allen Bereichen
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung




Die S-förmigen LCCE Lastzellen verfügen über einen mechanischen Überlastschutz von 500% des Endwerts für Zug- und Druckbelastungen. Die spezielle Konstruktion bietet zusätzlichen Schutz und Funktionalität, die bei den meisten Lastzellen mit Zusatzkosten verbunden ist. Bei einer Überlast wird die Lastzelle durch eine einzigartige Sperrkonstruktion geschützt. Sobald die Überlast nicht mehr vorliegt, entsperrt sich die Lastzelle und nimmt ihre normale Funktion wieder auf. Durch die Ausführung in Edelstahl ist die Lastzelle ausgesprochen langlebig.

TECHNISCHE DATEN

Speisung: 10 V DC, 15 V maximal
Ausgangssignal: 3 mV/V ±0,25% des Endwerts
Kalibrierung: NIST-rückführbar an 5 Punkten bei Zugbelastung 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearität: ±0,03% des Endwerts
Hysterese: ±0,05% des Endwerts
Wiederholbarkeit: ±0,01% des Endwerts
Nullsignaltoleranz: ±1% des Endwerts
Betriebstemperatur: -18 bis 65°C 
Kompensierter Temperaturbereich: -18 bis 65°C
Temperaturkoeffizienten:
   Nullsignal: ±0,0027% des Endwerts/°C
   Spanne: ±0,0014% des Messwerts/°C
Grenzlast: 500% der Nennlast der Zug- und Druckbelastung 
Bruchlast: 500% der Nennlast
Brückenwiderstand: 350 Ohm nominal
Schutzart: IP67
Material: 17-4 PH SS Element, Seitenabdeckung aus Aluminium
Elektrische Anschlüsse: 6 m Kabel, 4-adrig
  Abmessungen
Abmessungen LCCE-Serie    Verdrahtung
   Rot = +Speisung
   Schwarz = –Speisung
   Grün = +Signal
   Weiß = –Signal  
    Abmessungen mm

Nennlast Gewinde H1 H2 W T1 T2
11 kg

1/4-28 UNF-2B

64

43

48 10

17

23 kg
45 kg
68 kg
91 kg
113 kg

3/8-24 UNF-2B

76

46

48

13

18

227 kg 1/2-20 UNF-2B 76

46

48 18

24

340 kg
 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
S-förmige Lastzellen für niedrige Bereiche mit 500% Überlastschutz
LCCE-25
866,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
Nennlast 11 kg
LCCE-50
871,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Nennlast 23 kg
LCCE-100
825,14
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Nennlast 45 kg
LCCE-150
825,14
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Nennlast 68 kg
LCCE-200
825,14
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Nennlast 91 kg
LCCE-250
1.083,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
Nennlast 113 kg
LCCE-500
1.192,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Nennlast 227 kg
LCCE-750
1.144,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Nennlast 340 kg
Zubehör
LBC-014
89,06
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Lastknopf für Modelle LCCE-25, LCCE-50, LCCE-100, LCCE-150, LCCE-200
LBC-038
106,87
Lieferzeit: 1 Woche
 
Lastknopf für Modell LCCE-250
LBC-012
118,05
Lieferzeit: 1 Woche
 
Lastknopf für Modelle LCCE-500 und LCCE-750
REC-012M
63,63
Lieferzeit: ab Lager
 
Gelenkkopf für Modelle LCCE-500 und LCCE-750
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Geeignete Instrumente: INFS, INFCS, iS800
Lieferung komplett mit Werkskalibrierzertifikat mit 5 Punkten und 59 kOhm Shuntdaten.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.