Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
The LCEA series is an economical, bending beam load cell suitable for use in a variety of industrial and OEM force measurement and weighing applications.
It is made of an aluminum alloy and comes in 1, 2 and 5 kilogram ranges.
SPECIFICATIONS Output: 0.5 mV/V ±10% (end user must calibrate to eliminate 10%) Excitation: 5 Vdc (8 Vdc max) Non-Linearity: 0.5% FS Hysteresis: 0.3% FS Zero Balance: ±1 mV/V Bridge Resistance: 350 Ω Construction: Aluminum with acrylic resin protective coating Operating Temperature: -10 to 80°C (14 to 176°F) Compensated Temperature: 0 to 65°C?(32 to 140°F) Temp Effect: Zero: ±0.1% FS/°C Span: ±0.1% rdg/°C Safe Overload: 200% FS Lead Wire: 6" 30 AWG, pigtail leads
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: LCEA load cells must be calibrated by the end user.