Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

MINIBEAM LOAD CELLS
EXCEPTIONAL ACCURACY

LCEB Series

 | LCEB Series

285,43 LCEB-100

2 year warranty
  • Very High Precision
  • Low Profile - 1" Height
  • High Repeatability
  • 100% Creep Tested
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Model LCEB load cells offer exceptional accuracy in compression in controlled environments (in general anywhere a digital readout is used). Their high accuracy, small size, low creep, and excellent temperature compensation make the LCEB series an excellent choice for applications such as force testing, thrust measurements, check weighing, and scale applications.

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc nominal (15 V max)
Output: 3 mV/V nominal
Calibration: NIST Traceable
Linearity: ±0.03% FS
Hysteresis: ±0.02% FS
Repeatability: ±0.01% FS
Creep (after 20 minutes): ±0.15%
Zero Balance: ±1% FS
Operating Temp Range: -55 to 90°C (-65 to 200°F)
Compensated Temp Range: -15 to 65°C (0 to 150°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.0015% Rdg/°F max Span: ±0.0008% FS/°F max
Safe Overload: ±150% of Capacity
Ultimate Overload: ±400% of Capacity Input Resistance: 350 +50/-3.5 Ohms
Output Resistance: 350 ±3.5 Ohms
Construction: High Carbon Steel
Electrical: 5 ft. (1.5 m) insulated 4-conductor shielded color coded cable

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
LCEB-5
379,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-5 lb (2.3 kgf) capacity minibeam load cell
  
LCEB-10
379,48
Lieferzeit: 12 Wochen
 
0-10 lb (4.5 kgf) capacity minibeam load cell
  
LCEB-25
307,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-25 lb (11 kgf) capacity minibeam load cell
  
LCEB-50
287,48
Lieferzeit: 2 Wochen
 
0-50 lb (23 kgf) capacity minibeam load cell
  
LCEB-75
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-75 lb (34 kgf) capacity minibeam load cell
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCEB-100
LCEB-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-100 lb (45 kgf) capacity minibeam load cell
  
LCEB-150
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-150 lb (68 kgf) capacity minibeam load cell
  
LCEB-250
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-250 lb (114 kgf) capacity minibeam load cell
Compatible Meters
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
969,27
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6-Digit strain meter with excitation
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
447,84
Lieferzeit: 7 Wochen
 
4-Digit strain meter with excitation
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.