Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Miniature Tension and Compression Load Cell, 0.75" to 1" Diameter

LCFD

Miniature Tension and Compression Load Cell | LCFD

Miniature Tension and Compression Load Cell

979,76 LCFD-1KG

CE
  • High Accuracy miniature compression load cell
  • Small Footprint
  • All Stainless Steel Construction
  • Models Available from 1kg to 1,000 lb.
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Small in size and capable of providing highly accurate readings, the LCFD Series miniature compression load cells are precision subminiature load cells for industrial applications requiring a small size and high accuracy. They are all stainless steel, measure both tension and compression loads and have male thread studs for load attachment. The exclusive internal design provides superior long term stability and minimizes the effects of small off-axis loads. Compatible Meters: DP41-S, DP25B-S & DP41-B

The LCFD is also available in metric configurations, with ranges from 0-10 to 0-5,000 N and metric threads. Please see the LCMFD for complete details, or contact our Sales department for more information..


SPECIFICATIONS
Excitation:
   ≤10 lb/50 N: 5 Vdc
   ≥25 lb/100 N: 10 Vdc
Output:
   2.2 lb/10 N: 1.5 mV/V (nom)
   ≥5 lb/20 N: 2 mV/V (nom)
Accuracy (Linearity and Hysteresis Combined):
   ≤100 lb/500 N: ±0.15% FSO
   ≥250 lb/1000 N: ±0.20% FSO
Repeatability:
   ≤2.2 lb: ± 0.15% FSO
   ≥5 lb/10 N: 0.20% FSO
5-Point Calibration (in Tension): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Span: ±0.009% FSO/°C
   Zero: ±0.009% FSO/°C
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω minimum
Construction: Stainless steel
Electrical Connection: 1.5 m (5') 4-conductor, shielded cable
   ≤10 lb/50 N: SS overbraided PTFE with temperature compensation board
Protection Class: IP65
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-1KG
LCFD-1KG
979,76
Lieferzeit: 16 Wochen
 
+/- 1 kg capacity Load Cell
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-5
LCFD-5
1.189,44
Lieferzeit: 16 Wochen
 
+/- 5 lb capacity Load Cell
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-10
LCFD-10
1.257,00
Lieferzeit: 16 Wochen
 
+/- 10 lb capacity Load Cell
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-25
LCFD-25
1.266,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
+/- 25 lb capacity Load Cell
  
LCFD-50
1.266,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
+/- 50 lb capacity Load Cell
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-100
LCFD-100
1.189,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
+/- 100 lb capacity Load Cell
  
LCFD-250
1.198,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
+/- 250 lb capacity Load Cell
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-500
LCFD-500
1.198,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
+/- 500 lb capacity Load Cell
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-1K
LCFD-1K
1.152,88
Lieferzeit: 1 Woche
 
+/- 1,000 lb capacity Load Cell
Accessories and Compatible Meters
  
REC-006F
€28,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
Rod Ends for 1kg through 10 lb
  
REC-010F
€28,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
Rod Ends for 25 lb through 100 lb
  
REC-014F
€27,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
Rod Ends for 250 lb through 1000 lb
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
€447,84
Lieferzeit: 7 Wochen
 
4-Digit strain meter with excitation
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
€969,27
Lieferzeit: 7 Wochen
 
6-Digit strain meter with excitation
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All LCFD Series load cells inlcude a 5 point NIST traceable calibration certificate.
Ordering Example: (1) LCFD-1KG +/- 1000 lb capacity Load Cell, €979,76  plus (1) LCFD-1KG +/- 1000 lb capacity Load Cell, €979,76, €979,76 + 979,76 = €1.959,52
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.