Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Load Cell, Miniature Tension or Compression Applications

LCFL Series

 | LCFL Series

1.072,64 LCFL-10

CE
  • All Stainless Steel Construction
  • 5-Point Calibration Included
  • Small Size for Automation Applications
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Small and capable of highly accurate readings, the LCFL subminiature load cells are suitable for precision industrial applications. They are all stainless steel, measure either tension or compression loads, and have male thread studs for load attachment. The exclusive internal design provides superior long-term stability and minimizes the effects of small off-axis loads.

The LCFL is also available in metric configurations, with ranges from 0-10 to 0-500 N and metric threads. Please see the LCMFL for complete details, or contact our Pressure department for more information.

SPECIFICATIONS
Excitation:
   ≤10 lb: 5 Vdc
   ≥25 lb: 10 Vdc
Output:
   1 kg: 1.0 mV/V (nom.)
   ≥5 lb: 2 mV/V (nom.)
Accuracy (Linearity and Hysteresis Combined): ±0.50% FSO
Repeatability: ±0.20% FSO
5-Point Calibration (in Tension): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp Range: -53 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Span: ±0.009% rdg/°C
   Zero: ±0.009% FSO/°C
Deflection, FS: 0.03 to 0.08 mm (0.001 to 0.003")
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω minimum
Construction: Stainless steel
Electrical Connection: 1.5 m (5') 4-conductor, shielded TFE cable
Protective Rating: IP54
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFL-1KG
LCFL-1KG
1.173,00
Lieferzeit: 16 Wochen
 
Tension/Compression Load Cell, ±1 kg (2.2 lb) Capacity
  
LCFL-5
1.072,67
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Tension/Compression Load Cell, ±5 lb Capacity
  
LCFL-10
1.072,64
Lieferzeit: 1 Woche
 
Tension/Compression Load Cell, ±10 lb Capacity
  
LCFL-25
1.072,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
Tension/Compression Load Cell, ±25 lb Capacity
  
LCFL-50
1.158,00
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Tension/Compression Load Cell, ±50 lb Capacity
  
LCFL-75
1.158,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Tension/Compression Load Cell, ±75 lb Capacity
  
LCFL-100
1.166,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Tension/Compression Load Cell, ±100 lb Capacity
Accessories & Compatible Meters
  
REC-006F
€31,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Swivel rod end for 2.2 to 10 lb ranges
  
REC-010F
€31,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Swivel rod end for 25 to 100 lb ranges
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
€491,22
Lieferzeit: 13 Wochen
 
4-Digit strain meters with excitation
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
€1.063,15
Lieferzeit: 4 Wochen
 
6-Digit strain meters with excitation
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.