Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Lastzellen für Druckbelastung in Miniaturausführung mit durchgehenden Montagebohrungen

LCGB Series

Lastzelle für Druckbelastung in Industrieausführung | LCGB Series

Lastzelle für Druckbelastung in Industrieausführung

  • LCGB-Serie: Druck 0-23 kg bis 0-22000 kg
  • Edelstahl
  • Hohe Genauigkeit
  • Niedrige Bauhöhe
  • Kompakte Abmessungen
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung




Die Lastzellen der LCGB-Serie mit niedriger Bauhöhe sind für Druckbelastung ausgelegt und zeichnen sich durch ihre hervorragende Langzeit-Stabilität aus. Die robuste Edelstahl-Konstruktion gewährleistet auch unter rauen Industrieumgebungen eine hohe Zuverlässigkeit. Die Lastzellen sind mit drei durchgängigen Bohrungen zur Befestigung auf planen Flächen ausgelegt. Ein integrierter Lastknopf sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung.

Technische Daten

Speisung: 10 V DC
Ausgang: 2 mV/V nominal
5-Punkt-Kalibrierung: 0%, 50% 100%, 50%, 0%; 59 k Shuntdaten im Lieferumfang
Linearität: ±0,25% vom Endwert
Hysterese: ±0,20% vom Endwert
Wiederholbarkeit: ±0,10% vom Endwert
Nullsignaltoleranz: ±2% vom Endwert
Betriebstemperaturbereich: -54 bis 121°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten: Spanne: ±0,018% vom Messwert/°C; Nullsignal: ±0,009% vom Endwert/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Brückenwiderstand: 350 Ohm min.
Messweg: 0,076 mm (0,003")
Bauweise: Edelstahl
Elektrische Anschlüsse: 1,5 m; 4-adriges Kabel mit Zugentlastung
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCGB-50
942,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
23 kg Nennlast
LCGB-100
949,18
Lieferzeit: 9 Wochen
 
45 kg Nennlast
LCGB-250
801,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
114 kg Nennlast
LCGB-500
739,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
227 kg Nennlast
LCGB-750
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
340 kg Nennlast
LCGB-1K
744,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
455 kg Nennlast
LCGB-2K
739,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
909 kg Nennlast
LCGB-3K
905,93
Lieferzeit: 1 Woche
 
1361 kg Nennlast
LCGB-5K
857,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
2269 kg Nennlast
LCGB-10K
857,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
4537 kg Nennlast
LCGB-15K
1.012,36
Lieferzeit: 11 Wochen
 
6806 kg Nennlast
LCGB-20K
1.056,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
9074 kg Nennlast
LCGB-30K
1.012,36
Lieferzeit: 19 Wochen
 
13612 kg Nennlast
LCGB-50K
1.115,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
22686 kg Nennlast
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.