Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Miniature Load Cell
Industrial Compression Load Cell to 50,000 LB

LCGD Series

Miniature Industrial Compression Load Cell | LCGD Series

Miniature Industrial Compression Load Cell

942,40 LCGD-100

  • 5-Point Traceable Calibration Supplied
  • High Accuracy
  • Low Profile
  • Miniature Size
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about load cell.

The LCGD Series miniature low profile load cells are compression load cells with excellent long term stability. An all stainless steel construction assures reliability in severe industrial environments and a 5-point NIST traceable calibration is included with each load cell. These units are designed to operate by mounting on a flat surface, and they have a load button machined as an integral part of the basic load cell.

The LCGD is also available in metric configurations, with ranges from 0-100 N to 0-200kN. Please see the LCMGD for complete details, or contact our Sales department for more information..


SPECIFICATIONS

Excitation:
10 Vdc
Output: 2 mV/V nominal
5-Point Calibration: 0%, 50% 100%, 50%, 0%
Linearity: ±0.25% FSO
Hysteresis: ±0.20% FSO
Repeatability: ±0.10% FSO
Zero Balance: ±2% FSO
Deflection: 0.025 to 0.075 mm
Operating Temp Range: -54 to 121°C
Compensated Temp Range: 16 to 71°C
Thermal Effects:
Span: ±0.018% of Rdg/°C;
Zero: ±0.009% of FSO/°C
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Bridge Resistance: 350 Ohms minimum
Construction: Stainless Steel
Electrical Connection: 1.5 metre screened Cable
   Dimensions
LCMGD load cell dimensions
Capacity (lb) Dimensions (mm)
D1 D2 H L A B C
25 to 100 25 5.3 16 1.3 #4-40 UNC 4.8 19.1
250 to 2,000 32 8.1 10 1.8 #6-32 UNC 6.4 25.4
5,000 to 10,000 38 11 16 2.0 #6-32 UNC 6.4 31.8
15,000 to 30,000 51 15 25 3.0 #6-32 UNC 6.4 41.3
50,000 76 20 38 4.6 #6-32 UNC 6.35 60.3


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
LCGD-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 - 25 LB (0-111 N) capacity Load Cell
  
LCGD-50
949,18
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 - 50 LB (0-222 N) capacity Load Cell
  
LCGD-100
942,40
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 - 100 LB (0-445 N) capacity Load Cell
  
LCGD-250
795,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 - 250 LB (0-1112 N) capacity Load Cell
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCGD-500
LCGD-500
739,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 - 500 LB (0-2224 ) capacity Load Cell
  
LCGD-1K
744,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 - 1,000 LB (0-4448 N) capacity Load Cell
  
LCGD-2K
744,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 - 2,000 LB (0-8897 N) capacity Load Cell
  
LCGD-5K
851,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 - 5,000 LB (0-22,242 N) capacity Load Cell
  
LCGD-10K
851,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 - 10,000 LB (0-44,484 N) capacity Load Cell
  
LCGD-15K
1.069,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
0 - 15,000 LB (0-66,726 N) capacity Load Cell
  
LCGD-20K
1.005,12
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0 - 20,000 LB (0-88,968 N) capacity Load Cell
  
LCGD-30K
1.012,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 - 30,000 LB (0-133,452 N) capacity Load Cell
  
LCGD-50K
1.124,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 - 50,000 LB (0-222,420 N)capacity Load Cell
Compatible Meters/Amplifiers
  
DP25B-S-230
€447,84
Lieferzeit: ab Lager
 
4-Digit strain meter with excitation, 230VAC
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-230
DP41-S-230
€951,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
6-Digit high accuracy strain meter with excitation, 230VAC
  
TXDIN1600S
€207,78
Lieferzeit: ab Lager
 
Load Cell Amplifier with mA and VDC outputs, Din Rail Mounted
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with 5-point NIST traceable calibration and 59 kΩ shunt data
Ordering Example: (1) LCGD-25 0 -25 lb capacity load cell, €942,40  plus (1) LCGD-250 0 -250 lb capacity load cell, €795,57, €942,40 + 795,57 = €1.737,97
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.