Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

LCJA Series

Shear Beam Load Cell | LCJA Series

Shear Beam Load Cell

561,06 LCJA-500

2 year warranty
  • IP67 Environmental Rating
  • Corrosion Resistant
  • Calibration Certificate Supplied
  • 0.25% Interchangeable
  • Exact Full Scale Output Stated for Easy Equipment Setup and System Calibration
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung


Omega's LCJA series shear beam load cells have a number of advantages compared to lower cost bending beam types. These are:

  1. High side load rejection, 500:1
  2. Lower creep
  3. Faster return to zero after load removal
  4. Higher tolerance of dynamic forces and vibrations
  5. Improved sealing and environmental protection
Specifications
Rated Output: 3 mV/V ±0.0075 mV/V (actual output supplied with each load cell)
Excitation: 10 Vdc (15 Vdc maximum)
Accuracy: ±0.037% Full Scale
Linearity: ±0.03% FS
Hysteresis: ±0.02% FS
Repeatability: ±0.01% FS
Zero Balance: ±1% FS
Creep In 20 min: ±0.03% FS
Operating Temperature: -18 to 66°C
Compensated Temperature: -18 to 66°C
Thermal effects:
   Zero: 0.0027% FS/°C
   Span: 0.0014% RDG/°C
Maximum Load: 200% FS
Side Load Rejection: 500:1
Bridge Resistance: 350 Ohms nominal
Full Scale Deflection: 0.38 to 0.64 mm
Construction: Nickel Plated Steel
Cable: 6 metres of 4 core sreened; 0.33 mm² csa conductors


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCJA-500
561,06
Lieferzeit: 1 Woche
 
Shear beam load cell, 0-500 lb (0-227 kgf) capacity
LCJA-1K
561,06
Lieferzeit: 1 Woche
 
Shear beam load cell, 0-1,000 lb (0-455 kgf) capacity
LCJA-2K
562,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
Shear beam load cell, 0-2,000 lb (0-909 kgf) capacity
LCJA-2.5K
562,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
Shear beam load cell, 0-2,500 lb (0-1134 kgf) capacity
LCJA-4K
562,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
Shear beam load cell, 0-4,000 lb (0-1814 kgf) capacity
LCJA-5K
641,44
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Shear beam load cell, 0-5,000 lb (0-2,269 kgf) capacity
LCJA-10K
739,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
Shear beam load cell, 0-10,000 lb (0-4,537 kgf) capacity
LCJA-15K
1.153,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Shear beam load cell, 0-15,000 lb (0-6,806 kgf) capacity
LCJA-20K
1.735,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Shear beam load cell, 0-20,000 lb ( 0-9,074 kgf) capacity
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) LCJA-500 0-500 lb heavy duty shear beam load cell, €561,06
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.