Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Rugged Shear Beam Load Cells, LCJB Series - Discontinued

LCJB - Discontinued

 | LCJB - Discontinued

  • 0.25% Interchangeability Standard
  • Calibration Certificate Supplied
  • Water Resistant for Washdown Applications

Beschreibung

This Series is dicontinued. Please see the LC501 as a possible substitute or contact engineering for assistance.

SPECIFICATIONS
Output: 3 mV/V ±0.008 mV/V (To minimize tolerance, end user must recalibrate)
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc maximum
Accuracy: ±0.03% FS
Repeatability: ±0.01% FS
Zero Balance: ±1% FS
Creep in 20 Min.: ±0.03% Rdg
Operating Temperature: -54 to 93°C (-65 to 200°F)
Compensated Temperature: -17 to 66°C (0 to 150°F)
Thermal Effects: Zero: 0.0015% FS/°F Span: 0.0008% Rdg/°F
Maximum Load: Safe: 150% FS, Ultimate: 400% FS; Side Load: 100% FS
Bridge Resistance: Input: 350 ±3.5 Ohms Output: 350 ±3.5 Ohms
Construction: Nickel-plated steel
Electrical: 20 ft (6 m) 4-conductor shielded cable
Weight: Up to 4 k Range: 2 lb (0.9 kg); 5 k and 10 k Range: 3.5 lb (1.6 kg)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCJB-1K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
rugged shear beam load cell, 0-1,000 lb capacity
LCJB-2.5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
rugged shear beam load cell, 0-2,500 lb capacity
LCJB-4K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
rugged shear beam load cell, 0-4,000 lb capacity
LCJB-5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
rugged shear beam load cell, 0-5,000 lb capacity
LCJB-10K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
rugged shear beam load cell, 0-10,000 lb capacity
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.