Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Subminiature Load Cell
LCKD Series Rugged Industrial Design

LCKD

compression load cell, subminiature load cell | LCKD

compression load cell, subminiature load cell

1.009,84 LCKD-5

  • 5-Pt NIST Traceable Calibration Included
  • Rugged All Stainless Steel Construction
  • Temperature compensation
  • Miniature Size, Low Profile
  • Ranges from 1 kg to 1000 lb
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Small in size but not in performance, OMEGA’s LCKD Series subminiature compression load cells are designed to measure load ranges from 1 kg to 1000 lb. Rugged all stainless steel construction and high performance strain gages assure superior linearity and stability. All models include a 5-pt NIST traceable calibration to assure an accurate installation. Temperature compensation is achieved through a miniature circuit board which is included in the load cell’s cable. These units are designed to be mounted on a smooth, flat surface.

The LCKD is also available in metric configurations, with ranges from 0-10 to 0-5,000 N. Please see the LCMKD for complete details, or contact our Sales department for more information..

SPECIFICATIONS
Excitation: 5 Vdc, 7 Vdc max
Output: 2 mV/V nominal
5-Point Calibration: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearity: ±0.25% FSO
Hysteresis: ±0.25% FSO
Repeatability: ±0.10% FSO
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
    Span: ±0.018% FSO/°C
    Zero: ±0.009% FSO/°C
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω min
Full Scale Deflection: 0.025 to 0.076 mm (0.001 to 0.003")
Electrical Connection: 1.5 m (5') 4-conductor insulated cable with temperature compensation board
Weight: <14 g (<0.5 oz)
Protection Class: IP54
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCKD-1KG
LCKD-1KG
1.065,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 - 1 KG (0-9.8 N) Range Load Cell
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCKD-5
LCKD-5
1.009,84
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 - 5 LB (0-22.2 N) Range Load Cell
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCKD-10
LCKD-10
1.009,84
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 - 10 LB (0-46 N) Range Load Cell
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCKD-25
LCKD-25
1.009,84
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 - 25 LB (0-111 N) Range Load Cell
  
LCKD-50
1.009,84
Lieferzeit: 4 Wochen
 
0 - 50 LB (0-222 N) Range Load Cell
  
LCKD-100
1.002,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 - 100 LB (0-445 N) Range Load Cell
  
LCKD-250
1.002,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 - 250 LB (0-1112 N) Range Load Cell
  
LCKD-500
1.009,84
Lieferzeit: 4 Wochen
 
0 - 500 LB (0-2224 N) Range Load Cell
  
LCKD-1000
1.002,63
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 - 1000 LB (0-4448 N) Range Load Cell
Compatible Meters
  
DP25B-S-230
€491,22
Lieferzeit: 4 Wochen
 
4-Digit strain meter with Excitation. 230VAC powered.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-230
DP41-S-230
€1.065,02
Lieferzeit: 14 Wochen
 
6-Digit strain meter with Excitation. 230VAC powered.
  
TXDIN1600S
€217,63
Lieferzeit: ab Lager
 
Din Rail Mounted Signal Conditioning Unit with Excitation Voltage and Analogue Output.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with 5-point NIST-traceable calibration and 59 kΩ shunt data.
Ordering Example: (2) LCKD-1KG 0 - 1 KG Range Load Cell, €1.065,370  plus (2) DP25B-S-230 4 Digit Panel Mounted Display, €491,220, €1.065,37 X 2 + 491,22 X 2 = €3.113,18
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.