Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Vollbrücken-DMS Für Bereiche von 0-113 g bis 0-18 kg

LCL

Thermisch abgestimmte, aktive Vollbrücke für optimales Temperaturverhalten | LCL

  • Misst Kraft, Druck und Ausdehnung
  • Thermisch abgestimmte, aktive Vollbrücke für optimales Temperaturverhalten
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die LCL-Serie von OMEGA eignet sich besonders für die Messung kleiner Kräfte. Typische Anwendungsgebiete dieses Kraftaufnehmers sind verschiedene Parameter in den Bereichen Medizintechnik, Haushaltsgeräte, Prozessleittechnik, Robotik, Automotive und andere hochvolumige Anwendungen. 
Die speziell entwickelte DMS-Brücke enthält alle erforderlichen Ausgleichs-, Kompensations- und Leitkomponenten. Sie ist auf den Messstreifen auflaminert, um eine hervorragende Stabilität und Zuverlässigkeit zu bieten.

Technische Daten
Speisung: 5 V DC, 12 Volt max.
Ausgang: 2 mV/V ±20% (Die Toleranz von ±20% kann durch Kalibrieren gegen ein bekanntes Gewicht minimiert werden.)
Nullsignaltoleranz: ±0.75 mV/V
Zusammengesetzter Fehler: ±0.50% des Endwerts
Betriebstemperatur: -54 bis 93°C, Kompensierter Temperaturbereich: -7 bis 49°C
Temperaturkoeffizient: Nullsignaltoleranz und Ausgang 0,036% des Endwerts/°C
Widerstand: (Eingang und Ausgang) 1200 Ohm ±300 Ohm
Dichtung: Urethanbeschichtet
Grenzlast: 150% des Endwerts
Nennmessweg: 0,25 bis 1,27 mm
Leitung: 4-adrige abgeschirmte Leitung, PVC-isoliert, 0,25 mm²
Material: 301 SS (Berylliumkupfer für 113-g- und 227-g-Ausführungen)

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCL-113G
149,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
113 g Kapazität
LCL-227G
155,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
227 g Kapazität
LCL-454G
153,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
454 g Kapazität
LCL-816G
156,16
Lieferzeit: ab Lager
 
816 g Kapazität
LCL-005
156,16
Lieferzeit: 1 Woche
 
2,27 kg Kapazität
LCL-010
160,85
Lieferzeit: 1 Woche
 
4,54 kg Kapazität
LCL-020
154,01
Lieferzeit: 1 Woche
 
9,07 kg Kapazität
LCL-040
154,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
18,14 kg Kapazität
LCL-CL1
29,40
Lieferzeit: ab Lager
 
Montagewinkel für LCL-113G bis LCL-816G
LCM-CL1
80,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Montagewinkel für LCL-005 bis LCL-040
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.