Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Speisung: 10 V DC (15 V DC max) 5-Punkt-Kalibrierung: (Drucklast) 0%, 50%, 100%, 50%, 0% Linearität: ±0,05% des Endwerts Hysterese: ±0,05% des Endwerts Wiederholbarkeit: ±0,02% des Endwerts Ausgang: 2 mV/V ±0,25% Zulassungen: FM/CSA eigensicher: IS/I.II.III/1/CDEFG muss bei der Bestellung angegeben werden. Nullsignaltoleranz: ±1% des Endwerts Betriebstemperaturbereich: -46 bis 100°C Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C Temperaturkoeffizienten:
Nullsignal: ±0,002% des Endwerts/°C
Spanne: ±0,002% des Messwerts/°C Grenzlast: 150% der Nennlast Bruchlast:300% der Nennlast Eingangswiderstand: 350 Ohm ±10 Ohm Ausgangswiderstand: 350 Ohm ±10 Ohm Nennmessweg: 0,178 bis 0,305 mm (typische Werte) Bauweise: Edelstahl 17-4 PH Elektrische Anschlüsse: LCM1001: 4-adriges abgeschirmtes Kabel, 4,5 m LCM10011: PTIH-10-6P (oder vergleichbar)
*Alle Preisangaben in Euro.
Modellkonfigurator
Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:
(1)
Model Wählen Sie: 1001 für Kabel 1011 für Stecker
(2)
Nennlast Wählen Sie: -250 für 2.5 kN -500 für 5 kN -1K für 10 kN -2K für 20 kN -5K für 50 kN -10K für 100 kN
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.