Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

S-förmige Lastzellen aus Edelstahl ±100 N bis ± 100 kN

LCM101 und LCM111

S-förmige Lastzellen aus Edelstahl, ±100 N bis ± 100 kN | LCM101 und LCM111

S-förmige Lastzellen aus Edelstahl, ±100 N bis ± 100 kN

532,29 LCM101-10

  • FM eigensicher
  • Vollständig aus Edelstahl für raue Industrieanwendungen
  • 0,25% austauschbar für Anwendungen mit mehreren Lastzellen
  • Auf Zug kalibriert
  • 5-Punkt-Kalibrierung als Option
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Technische Daten

Speisung: 10 V DC (15 V DC max)
Ausgang: 3 mV/V ±0,0075 mV/V
Linearität: ±0,03% des Endwerts
Hysterese: ±0,02% des Endwerts
Wiederholbarkeit: ±0,01% des Endwerts
Nullsignaltoleranz: ±1% des Endwerts
Zulassungen: FM eigensicher IS/I.II.III/1/CDEFG – Standard
Betriebstemperaturbereich: -40 bis +93°C
Kompensierter Temperaturbereich: 17 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten:  
   Nullsignal: 0,0018% des Endwerts/°C
   Spanne: 0,0018% des Endwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Eingangswiderstand: 350 Ohm ±10 Ohm
Ausgangswiderstand: 350 Ohm ±10 Ohm
Nennmessweg: 0,25 bis 0,50 mm
Bauweise: Edelstahl 17-4 PH
Elektrische Anschlüsse (LCM101):
±100 N bis ±1 kN = 9 m, 0,6 mm; 
±2,5 kN bis ±10 kN = 4,6 m, 0,9 mm; 
±15 kN bis ±100 kN = 4,6 m 0,9 mm; 4-adriges abgeschirmtes Kabel

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCM101-10
532,29
Lieferzeit: 19 Wochen
 
S-förmige Lastzellen, Edelstahl, ±100 N Nennlast mit Kabel
LCM111-10
548,99
Lieferzeit: 19 Wochen
 
S-förmige Lastzellen, Edelstahl, ±100 N Nennlast mit Stecker
PT06F8-4S-R
€38,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Passender Gegenstecker für LCM111 (nicht im Lieferumfang enthalten) ±100 N bis ±1 kN Nennlast
PT06F10-6S-R
€41,10
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Passender Gegenstecker für LCM111 (nicht im Lieferumfang enthalten) ±2,5 kN bis ±100 kN Nennlast
MLBC-M6
€79,23
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Passender Lastknopf für, ±100 N bis ±1 kN Nennlast
MLBC-M12
€79,23
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Passender Lastknopf für, ±2,5 kN bis ±10 kN Nennlast
MLBC-M16
€102,99
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Passender Lastknopf für, ±15 kN bis ±20 kN Nennlast
MLBC-M24
€118,83
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Passender Lastknopf für, ±50 kN bis ±100 kN Nennlast
MREC-M24M
€1.175,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Passende Lastöse für ±15 kN bis ±20 kN Nennlast
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Model Wählen Sie:
101 für Kabel
111 für Stecker

(2) Nennlast Wählen Sie:
-10 für plus minus 100 N
-25 für plus minus 250 N
-50 für plus minus 500 N
-100 für plus minus 1 kN
-250 für plus minus 2.5 kN
-500 für plus minus 5 kN
-1K für plus minus 10 kN
-1.5K für plus minus 15 kN
-2K für plus minus 20 kN
-5K für plus minus 50 kN
-10K für plus minus 100 kN
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.