Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

S-förmige Lastzellen aus Aluminium Metrisch, ±100 N bis ± 5 kN

LCM105 und LCM115

S-förmige Lastzellen aus Aluminium | LCM105 und LCM115

S-förmige Lastzellen aus Aluminium

  • *******************************************
  • Nur noch Restbestände verfügbar.
  • *******************************************
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This item is being discontinued.


Technische Daten

Speisung: 10 V DC (15 V DC max)
Ausgang: 3 mV/V ±0,0075 mV/V
Linearität: ±0,03% des Endwerts
Hysterese: ±0,02% des Endwerts
Wiederholbarkeit: ±0,01% des Endwerts
Nullsignaltoleranz: ±1% des Endwerts
Betriebstemperaturbereich: -40 bis 93°C
Kompensierter Temperaturbereich: 17 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten:  
   Nullsignal: 0,002% des Endwerts/°C
   Spanne: 0,002% des Messwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Brückenwiderstand: 350 Ohm ±5 Ohm
Nennmessweg: 0,25 bis 0,50 mm
Bauweise: Aluminium
Elektrische Anschlüsse: < 2,5 kN: 9 m, 0,6 mm >1 kN: 9 m 4-adriges abgeschirmtes Kabel, 0,9 mm 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCM105-500
523,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
±5 kN mit Kabel
Zubehör
MLBC-M6
€79,23
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Passender Lastknopf für, ±100 N bis ±1 kN Nennlast
MLBC-M12
€79,23
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Passender Lastknopf für, ±2,5 kN bis ±5 kN Nennlast
PT06F10-6S-R
41,10
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Passender Gegenstecker für LCM115 (nicht im Lieferumfang enthalten) ±2,5 kN bis ±5 kN
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Ausführungen mit Stecker sind ab 2,5 kN verfügbar. Die Modellnummer lautet dann LCM115-(Kode für Nennlast) Passender Gegenstecker für LCM115 (nicht im Lieferumfang enthalten) ±2,5 kN bis ±5 kN. Bitte PT06F10-6S separat bestellen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.