Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Subminiatur-Lastzellen für Zug- und Druckbelastung, Metrische Lastzellen, Durchmesser 19 mm, ±100 bis ±500 Newton

LCM201

Subminiatur-Lastzellen für Zug- und Druckbelastung, metrische Ausführung, Durchmesser 19 mm, ±100 bis ±500 Newton 
 | LCM201

  • Subminiatur-Bauform für Robotik- und Automationsanwendungen, 19 mm Durchmesser
  • Einfache Installation durch beidseitige Gewindebolzen
  • Rückführbares Kalibrierzertifikat mit fünf Messpunkten
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGAs Subminiatur-Lastzellen der Serie LCM201 wurde speziell für hohen Ansprüche konzipiert, die in Industrieautomation und Robotik gestellt werden. Mit einem Durchmesser von nur 19 mm und einem Edelstahl-Gehäuse zeichnen sie sich durch geringen Platzbedarf und Beständigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen aus. Die LCM201-Serie bietet eine hohe Genauigkeit und Langzeit-Stabilität in Subminiatur-Bauform.

Technische Daten

Speisung: 10 V DC (15 V DC max)
Ausgang: 2 mV/V nominal
Genauigkeit: ±1,0% des Endwerts (Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit kombiniert)
Nullsignaltoleranz: ±2% des Endwerts
Nennmessweg: 0,025 bis 0,075 mm
Betriebstemperaturbereich: -54 bis 107°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten:  
   Temperaturkoeffizient des Nullsignals: 0,018% des Endwerts/°C
   Spanne: 0,018% des Endwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Eingangswiderstand: 360 Ohm min.
Ausgangswiderstand: 350 Ohm ±10 Ohm
Bauweise: Edelstahl
Elektrischer Anschluss: 1,5 m 4-adriges, abgeschirmtes Kabel mit Ausgleichsplatine 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCM201-100N
807,98
Lieferzeit: 16 Wochen
 
Subminiatur-Lastzelle, ±100 N
LCM201-200N
807,98
Lieferzeit: ab Lager
 
Subminiatur-Lastzelle, ±200 N
LCM201-300N
807,98
Lieferzeit: 16 Wochen
 
Subminiatur-Lastzelle, ±300 N
LCM201-500N
807,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
Subminiatur-Lastzelle, ±500 N
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Alle LCM201 Lastzellen werden mit einem 5-Punkte Zetifikat (Zugbelastung) bei 0%, 50%, 100%, 50%, 0% des Endbereiches geliefert.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.