Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Metric Miniature Universal Load Cells 25 to 35mm Diameter, 0-100 N to 0-50,000 N

LCM202 Series

Miniature load cell
tension and compression
rugged load cell
LCM202
LC202 | LCM202 Series

941,64 LCM202-100N

CE
  • Miniature Package for Test Stands and Difficult Locations
  • Rugged, Heavy Duty Construction
  • Dual Mounting Studs for Easy Installation
  • 5-Point Calibration
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

More information about how a load cell works in this link.

OMEGA’s LCM202 Series Load Cell offers the designer a compact series with ranges from 100 to 50,000 N and accuracy of 0.25%. The all stainless steel construction and rugged design assure long life in industrial and commercial applications.

The LCM202 is also available in imperial configurations, with ranges from 0-50 to 0-10,000 lb and imperial threads. Please see the LC202 for complete details, or contact our Sales department for more information.

SPECIFICATIONS

Excitation:
10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 2 mV/V nominal
Accuracy: ±0.25% FSO(Linearity, Hysteresis, Repeatability Combined)
5-Point Calibration: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp Range: -54 to 121°C
Compensated Temp Range: 16 to 71°C
Thermal Effects: Zero: 0.009% FSO/°C Span: 0.009% FSO/°C
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Input Resistance: 360 Ohms minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ohms
Construction: Stainless Steel
Electrical: 1.5 m 4-core cable
Protection Class: IP65

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
LCM202-100N
941,64
Lieferzeit: 1 Woche
 
Metric load cell with ±100 Newton range
  
LCM202-200N
941,64
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Metric load cell with ±200 Newton range
  
LCM202-300N
948,41
Lieferzeit: 1 Woche
 
Metric load cell with ±300 Newton range
  
LCM202-500N
941,64
Lieferzeit: 1 Woche
 
Metric load cell with ±500 Newton range
  
LCM202-1KN
941,64
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Metric load cell with ±1,000 Newton range
  
LCM202-1.5KN
948,41
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Metric load cell with ±1,500 Newton range
  
LCM202-2KN
948,41
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Metric load cell with ±2,000 Newton range
  
LCM202-5KN
948,41
Lieferzeit: 1 Woche
 
Metric load cell with ±5,000 Newton range
  
LCM202-10KN
941,64
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Metric load cell with ±10,000 Newton range
  
LCM202-20KN
948,41
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Metric load cell with ±20,000 Newton range
  
LCM202-50KN
941,64
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Metric load cell with ±50,000 Newton range
b>Compatible Meters & Transmitters
  
DP25B-S-230
447,84
Lieferzeit: ab Lager
 
4-Digit Strain meter with excitation, 230vac Powered
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-230
DP41-S-230
951,75
Lieferzeit: 7 Wochen
 
6-Digit Strain meter with excitation, 230vac Powered
  
TXDIN1600S
207,78
Lieferzeit: ab Lager
 
DIN Rail Mounted Signal Conditioner/Transmitter with Excitation & Remote Tare Input. 10-48 Vdc powered
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All LCM202 series load cells include traceable calibration certificate.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.