Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

 - Discontinued - very limited stock available Miniatur-Lastzellen mit hoher Genauigkeit, Metrisch, 51 mm, ±100 N bis ±50 kN

LCM203 und LCM213

Miniatur-Lastzellen mit hoher Genauigkeit, Metrisch, ±100 bis ±50,000 Newton | LCM203 und LCM213

1.059,00 LCM203-100N

  • Austauschbarkeit 1% für Wägeapplikationen
  • Hermetisch gekapselt
  • Miniatur-Bauform für Prüfstände und schwer zugängliche Positionen
  • Robuste Bauweise für hohe Beanspruchung
  • 5-Punkt-Kalibrierung
  • LCM203 mit Kabel, LCM213 mit Stecker
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This item is being discontinued.


Die LCM203 und LCM213 Miniatur-Lastzellen von OMEGA bieten hohe Genauigkeit und niedrige Bauhöhe für industrielle Anwendungen. Durch die beidseitigen Gewindebolzen sind sie einfach zu installieren. Mit einem robusten, korrosionsbeständigen Stahlgehäuse und dem hochgenauen DMS-Aufnehmer eignet sich die LCM203-Serie für die meisten industriellen Wägeapplikationen.

TECHNISCHE DATEN
Speisung: 10 V DC (15 V DC max)
Ausgang: 2 mV/V ±1,0%
5-Punkt-Kalibrierung (Zugbelastung): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearität: ±0,15% des Endwerts
Hysterese: ±0,1% des Endwerts
Wiederholbarkeit: ±0,05% des Endwerts
Nullsignaltoleranz: ±2% des Endwerts
Messweg: 0,025 to 0,075 mm
Schutzart: IP65
Betriebstemperaturbereich: -54 bis 107°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten:
   Nullsignal: 0,006% des Endwerts/°C
   Spanne: 0,009% des Endwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Eingangswiderstand: 350 Ω min.
Ausgangswiderstand: 350 Ω, ±10 Ω
Bauweise: Edelstahl
Elektrischer Anschluss: 3 m abgeschirmtes Kabel (4-adrig, PVC)
Passender Gegenstecker für LCM213: PT06F10-6S-R, nicht im Lieferumfang enthalten
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Mit Kabel
LCM203-100N
€1.059,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Lastzellen, ±100 N Nennlast
LCM203-200N
€908,94
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur-Lastzellen, ±200 N Nennlast
LCM203-500N
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniatur-Lastzellen, ±500 N Nennlast
LCM203-1KN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniatur-Lastzellen, ±1000 N Nennlast
LCM203-2KN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniatur-Lastzellen, ±2000 N Nennlast
LCM203-5KN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniatur-Lastzellen, ±5000 N Nennlast
LCM203-10KN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniatur-Lastzellen, ±10000 N Nennlast
LCM203-20KN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniatur-Lastzellen, ±20000 N Nennlast
LCM203-50KN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniatur-Lastzellen, ±50000 N Nennlast
Mit Stecker (Gegenstecker bitte separat bestellen)
LCM213-100N
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniatur-Lastzellen, ±100 N Nennlast
LCM213-200N
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniatur-Lastzellen, ±200 N Nennlast
LCM213-500N
€964,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Lastzellen, ±500 N Nennlast
LCM213-1KN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniatur-Lastzellen, ±1000 N Nennlast
LCM213-2KN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniatur-Lastzellen, ±2000 N Nennlast
LCM213-5KN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniatur-Lastzellen, ±5000 N Nennlast
LCM213-10KN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniatur-Lastzellen, ±10000 N Nennlast
LCM213-20KN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniatur-Lastzellen, ±20000 N Nennlast
LCM213-50KN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniatur-Lastzellen, ±50000 N Nennlast
PT06F10-6S-R
€41,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Passender Gegenstecker für LCM213 (nicht im Lieferumfang enthalten), ±100 bis ±50000 Newton
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Alle LCM203 Lastzellen werden mit einem 5-Punkte Zertifikat (Zugbelastung) bei 0%, 50%, 100%, 50%, 0% des Endbereiches geliefert.
Ordering Example:  (1) MREC-M12F Passende Lastöse, ±100 Newton bis ±50000 Newton, €27,07
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.