Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Edelstahl-Lastzellen für Druckbelastung Metrische Lastzellen, Durchmesser von 19 mm, 0-100 bis 0-5000 Newton

LCM302

Edelstahl-Lastzellen für Druckbelastung, 19 mm Durchmesser, Metrisch, 0-100 bis 0-5000 Newton | LCM302
Neu

  • Kleiner Durchmesser von 19 mm
  • Niedrige Bauhöhe von 13 mm
  • Ideal für Robotik und Prüftechnik
  • Einfache Installation mit integriertem Lastknopf
  • Rückführbares Kalibrierzertifikat mit fünf Messpunkten
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die LCM302-Serie hat einen Durchmesser von nur 19 mm und eignet sich damit ideal für beengte Platzbedingungen. Mit einer hohen Genauigkeit von ±0,5% und der kompakten Bauform löst die LCM302-Serie viele industrielle Messaufgaben. Die Ausführung in Edelstahl sowie ein hochwertiger DMS-Aufnehmer gewährleisten eine langfristige Zuverlässigkeit in Industrieumgebungen.

Technische Daten

Speisung: 10 V DC (15 V DC max)
Ausgang: 1 mV/V (Nominal)
Genauigkeit: ±0,5% des Endwerts (Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit kombiniert)
Nullsignaltoleranz: ±2% des Endwerts
Messweg: 0,025 bis 0,075 mm
Betriebstemperaturbereich: -54 bis 107°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten: 
  
Nullsignal: 0,009% des Endwerts/°C
   Spanne: 0,036% des Endwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Brückenwiderstand: 350 Ohm min.
Bauweise: Edelstahl
Elektrische Anschlüsse: Abgeschirmtes Kabel, 1,5 m 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCM302-100N
531,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
Edelstahl-Lastzellen, 100 N
LCM302-200N
507,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Edelstahl-Lastzellen, 200 N
LCM302-500N
480,87
Lieferzeit: 1 Woche
 
Edelstahl-Lastzellen, 500 N
LCM302-1KN
507,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Edelstahl-Lastzellen, 1000 N
LCM302-2KN
480,87
Lieferzeit: 1 Woche
 
Edelstahl-Lastzellen, 2000 N
LCM302-5KN
480,87
Lieferzeit: 1 Woche
 
Edelstahl-Lastzellen, 5000 N
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Alle LCM302 werden mit einem 5-Punkte Zertifikat bei 0%, 50%, 100%, 50%, 0% des Endwertes geliefert.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.