Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Edelstahl-Lastzellen für Druckbelastung Metrische Lastzellen, Durchmesser 25,4 mm, 0-100 bis 0-50000 Newton

LCM304

Edelstahl-Lastzellen für Druckbelastung, 25,4 mm Durchmesser, Metrisch, 0-100 bis 0-50,000 Newton | LCM304

  • Robustes Modell für hohe Beanspruchung
  • Einfache Installation mit integriertem Lastknopf
  • Miniaturgröße: Gehäuse mit 25 mm Durchmesser und Höhe
  • Rückführbares Kalibrierzertifikat mit fünf Messpunkten
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Lastzellen der LCM304-Serie von Omega bieten eine Ausgangsspannung von 2 mV/V. Mit dem kompakten Abmessungen von 25 × 25 mm lässt sie sich einfach in Aussparungen oder auf einer planen Fläche montieren. Das robuste Edelstahlgehäuse und die qualitativ hochwertige Ausführung garantieren auch im rauen industriellen Umfeld eine hohe Zuverlässigkeit.

Technische Daten

Speisung: 10 V DC (15 V DC max)
Ausgang: 2 mV/V nominal
Genauigkeit: ±0,5% des Endwerts (Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit kombiniert)
5-Punkt-Kalibrierung: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Nullsignaltoleranz: ±2% des Endwerts
Betriebstemperaturbereich: -54 bis 107°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Messweg: 0,025 bis 0,076 mm (0,001 bis 0,003")
Temperaturkoeffizienten: 
   Nullsignal: 0,009% des Endwerts/°C
   Spanne: 0,036% des Endwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Brückenwiderstand: 360 Ohm Minimum
Bauweise: Edelstahl
Elektrische Anschlüsse: 4-adriges abgeschirmtes Kabel, 1,5 m

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCM304-100N
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Edelstahl-Lastzellen, 0 bis 100 N
LCM304-200N
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Edelstahl-Lastzellen, 0 bis 200 N
LCM304-300N
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Edelstahl-Lastzellen, 0 bis 300 N
LCM304-500N
529,68
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Edelstahl-Lastzellen, 0 bis 500 N
LCM304-1KN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Edelstahl-Lastzellen, 0 bis 1000 N
LCM304-2KN
501,98
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Edelstahl-Lastzellen, 0 bis 2000 N
LCM304-5KN
529,67
Lieferzeit: ab Lager
 
Edelstahl-Lastzellen, 0 bis 5000 N
LCM304-10KN
533,49
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Edelstahl-Lastzellen, 0 bis 10000 N
LCM304-20KN
529,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
Edelstahl-Lastzellen, 0 bis 20000 N
LCM304-50KN
505,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
Edelstahl-Lastzellen, 0 bis 50000 N
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Weitere metrische Bereiche verfügbar. Bitte nachfragen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.