Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Low Range Constant Moment Beam Load Cells

LCM601 Series

LCM601 Load Cell Constant Moment Beam Type | LCM601 Series

LCM601 Load Cell Constant Moment Beam Type

  • 5-Point NIST Traceable Calibration with 59 kOhm Shunt Cal Data Provided
  • 4-Direction Overload Stops
  • 0.25% Interchangeability for Scale Applications
  • High-Quality All Stainless Steel Construction
  • Rugged Industrial Design
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s LCM601 Series comprises extremely low-capacity industrial load cells with built-in overload stops in all 4 directions for added durability. They offer high accuracy and rugged construction in a small package and are ideal for small scales and for industrial weighing applications.

The LCM601 is also available in standard configurations, with 0-1 to 0-25 lb ranges and standard threads. Please see the LC601 for complete details, or contact our Sales department for more information..

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15V max
Output: 2 mV/V ±0.25%
5-Point Calibration (in Compression): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearity: ±0.03% FSO
Hysteresis: ±0.03% FSO
Repeatability: ±0.02% FSO
Zero Balance: ±1% FSO
Operating Temperature Range: -34 to 82°C (-30 to 180°F)
Compensated Temperature Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: ±0.0025% FSO/°F
   Span: ±0.0010% FSO/°F
Safe Overload: 150% of rated capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Input Resistance: 360 Ω minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ω
Full Scale Deflection: 0.005 to 0.015" typ
Construction: Stainless steel
Electrical Connections: 1.5 m (5') 4-conductor shielded color-coded cable
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Constant Moment Beam Load Cell with Four Way Overload Stops
  
LCM601-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
± 1 kgf (± 2.2 lb ) capacity
  
LCM601-2
746,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
± 2 kgf (± 4.4 lb) capacity
  
LCM601-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
± 5 kgf (± 11 lb) capacity
  
LCM601-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
± 10 kgf (± 22 lb) capacity
Accessories
  
DP25B-S-230
€447,84
Lieferzeit: ab Lager
 
4 Digit Load Cell Indicator with Excitation Voltage
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-230
DP41-S-230
€951,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
High Accuracy 6 Digit Load Cell Indicator with Excitation Voltage
  
TXDIN1600S
€207,78
Lieferzeit: ab Lager
 
Load cell amplifier with Excitation Voltage, DIN Rail Mounted
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All LCM601 Series load cells include a 5 point NIST traceable calibration certificate.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.