Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

  Discontinued - very limited stock available Biegekraft-Lastzellen für hohe Beanspruchung Metrisch, ±250 N bis ±50 kN

LCM602

Biegekraft-Lastzellen für hohe Beanspruchung, Metrisch, ±250 N bis ±50 kN | LCM602

  • FM eigensicher als Standard
  • Austauschbarkeit 0,25% für Wägeapplikationen
  • Hochwertige Edelstahlausführung
  • Robuste, wirtschaftliche Konstruktion
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modell LCM602 ist eine Lastzelle für die schwere Beanspruchung in Industriewaagen und anderen industriellen Wägeanwendungen. Die LCM602-Serie kombiniert eine hohe Genauigkeit und robustes Design in einem kompakten, wirtschaftlichen Aufnehmer.

Technische Daten

Speisung: 10 V DC (15 V max)
Ausgang: Bereich = 2,5 kN: 2 mV/V Bereich >2,5 kN 3 mV/V ±0,25 % FSO
5-Punkt-Kalibrierung: (Druckbelastung) 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearität: ±0,03% des Endwerts
Hysterese: Bereich =2,5 kN: ±0,05% des Endwerts Bereich > 2,5 kN: ±0,03% des Endwerts
Wiederholbarkeit: ±0,02% des Endwerts
Nullsignaltoleranz: ±1,0% des Endwerts
Betriebstemperaturbereich: -34 bis 82°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten:
Nullsignal: ±0,0036% des Endwerts/°C
Spanne: ±0,0018% des Endwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Eingangswiderstand: 360 Ohm min.
Ausgangswiderstand: 350 Ohm ±10 Ohm
Nennmessweg: 0,25 bis 0,38 mm
Bauweise: Edelstahl
Zulassungen: FM eigensicher IS/I.II.III/1/CDEFG
Elektrischer Anschluss: 4-adriges abgeschirmtes Kabel, 4,5 m 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCM602-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Biegekraft-Lastzellen, ±250 N
LCM602-50
€916,25
Lieferzeit: 1 Woche
 
Biegekraft-Lastzellen,  ±500 N
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.