Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Low Capacity Tension Link Load Cells
Internal Thread Design

LCM701/LCM711 Series

Low-Capacity Tension Link Load Cells | LCM701/LCM711 Series

Low-Capacity Tension Link Load Cells

  • LCM701 --- Cable Connection
  • LCM711 --- Integral Connector Model
  • 5 Point NIST Traceable Calibration with 59 kOhm Shunt Cal Data Provided
  • All Stainless Steel Construction
  • High Linearity
  • Rugged Design for Industrial Applications
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This item is discontinued.


The LCM701 is also available in standard configurations, with 0-100 to 0-2,000 lb ranges and standard threads.Please see the LC701 for complete details, or contact our Pressure department for more information.

The LCM701 models have a 2 m cable with stripped end terminations. The LCM711 models have an integral connector on the body. These stainless steel load cells are ideal for measuring in-line tension forces. Applications include cables, cranes, support rods, engine test beds and industrial weighing.



SPECIFICATIONS
Output: 3 mV/V ±0.25% FSO
Excitation: 10 Vdc (15V max)
Linearity:
   >50 kgf: ±0.10% FSO
   ≤50 kgf: ±0.20% FSO
Hysteresis: ±0.10% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Zero Balance: ±1.0% FSO
Operating Temp. Range: -46 to 121°C (-50 to 250°F)
Compensated Temp. Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: ±0.0045% FSO/°C
   Span: ±0.007% rdg/°C
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω
Full Scale Deflection: 0.025 to 0.102 mm (0.001 to 0.004")
Protection?Class: IP65
Construction: Stainless steel
Electrical:
   LC701/LCM701: 1.8 m (6') insulated 4-conductor shielded cable
   LC711/LCM711: DT02H-10-6P integral connector
Mating connector, LC711/LCM711: PT06F10-6S, sold separately
Weight: 0.45 kg (1 lb)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Cable Connection Models
  
LCM701-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 kgf Cable style tension link
  
LCM701-500
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
500 kgf Cable style tension link
  
LCM701-1K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1000 kgf Cable style tension link
Integral Connector Models
  
LCM711-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 kgf Connector style tension link
  
LCM711-500
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
500 kgf Connector style tension link
  
LCM711-1K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1000 kgf Connector style tension link
ACCESSORIES
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
€43,41
Lieferzeit: ab Lager
 
Mating connector - sold separately
  
TXDIN1600S
€207,78
Lieferzeit: ab Lager
 
DIN Rail Mounted Signal Conditioner/Transmitter with Excitation & Remote Tare Input. 10-48 Vdc powered
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.