Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
5 Point NIST Traceable Calibration with 59 kOhm Shunt Cal Data Provided
Sealed for Washdown Applications
All Stainless Steel Construction
Built-in Overload Stops
High Linearity, Low Creep
Protection Rating IP67
Beschreibung
This item is discontinued.
The LCMAD is also available in standard configurations, with 0-50 to 0-1,000 lb ranges.Please see the LCAD for complete details, or contact our Pressure department for more information.
The LCMAD Series platform load cells are hermetically sealed and designed for applications such as industrial food processing and weighing and automated weighing stations, where high accuracy and watertightness are important. The all stainless steel construction and rugged design make the LCMAD load cells accurate and reliable even in washdown areas.