Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
The LCMCD is also available in standard configurations, with 0-25 to 0-20,000 lb ranges and standard threads.
Please see the LCCD for complete details, or contact our Pressure department for more information.
SPECIFICATIONS Excitation: 10 Vdc (15 Vdc maximum) Output: 3.0 mV/V ±0.25% Linearity: 0.03% FS Hysteresis: ±0.05% FS Repeatability: 0.01% FS Zero Balance: 1% FS Creep in 20 min: 0.03% FS Operating Temperature: -18 to 66°C (0 to 150°F) Compensated Temperature: -18 to 66°C (0 to 150°F) Thermal Effects: Zero: 0.0027% FS/°C Span: 0.0015% rdg/°C Maximum Load: Safe, 150%; ultimate, 300% Bridge Resistance: 350 Ω nominal Construction: 17-4 PH stainless steel Cable: 6 m (20') 4-conductor shielded 22-gage wire
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Each unit comes complete with 5-point NIST-traceable calibration and 59 kΩ shunt data.