Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Subminiatur-Lastzellen für Zug- und Druckbelastung Metrisch, 19 mm und 25 mm Durchmesser, ±10 bis ± 5000 N

LCMFD

Subminiatur-Lastzellen für Zug- und Druckbelastung, metrische Ausführung, Durchmesser 19 und 25 mm | LCMFD

  • Hohe Genauigkeit
  • Kompakte Abmessungen
  • Zug- oder Druckbelastung
  • Robuste Edelstahl-Konstruktion
  • Verfügbare Bereiche von 10 bis 5000 Newton
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Lastzellen der LCMFD-Serie bieten kompakte Maße und hochgenaue Messwerte. Damit eignen sie sich besonders für industrielle Anwendungen, in denen nur ein begrenzter Einbauraum verfügbar ist, ohne Kompromisse bei der Genauigkeit einzugehen. Die Lastzellen sind aus Edelstahl gefertigt und messen sowohl Zug- als auch Drucklasten. Der Anschluss erfolgt über ein Außengewinde an beiden Seiten. Die spezielle Konstruktion des Aufnehmers führt zu einer überlegenen Langzeit-Stabilität und minimiert den Einfluss einer exzentrischen Krafteinleitung.

Technische Daten
Speisung: 10 bis 50 N: 5 V DC =100 N: 10 V DC
Ausgang: 10 bis 50 N: 1,5 mV/V (nominal) = 100 N: 2 mV/V (nominal)
Genauigkeit: (Linearität und Hysterese kombiniert) ±0,15% des Endwerts (2000 N = ±0,20% des Endwerts)
Wiederholbarkeit: 0,20% des Endwerts
5-Punkt-Kalibrierung: (Zugbelastung) 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Nullsignaltoleranz: ±2% des Endwerts
Messweg: 0,025 bis 0,075 mm
Betriebstemperaturbereich: -54 bis 121°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten:
Spanne: ±0,009% des Endwerts/°C
Nullsignal: 0,009% des Endwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Brückenwiderstand: 350 Ohm min.
Bauweise: Edelstahl
Elektrische Anschlüsse: 4-adriges, abgeschirmtes Kabel, 1,5 m, bei Bereichen bis einschließlich 1000 N Edelstahl-umflochten, mit Ausgleichsplatine 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCMFD-10N
1.175,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
Subminiatur-Lastzellen ±10 N Nennlast
LCMFD-20N
1.167,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
Subminiatur-Lastzellen ±20 N Nennlast
LCMFD-50N
1.167,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
Subminiatur-Lastzellen ±50 N Nennlast
LCMFD-100N
1.167,30
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Subminiatur-Lastzellen ±100 N Nennlast
LCMFD-200N
1.167,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
Subminiatur-Lastzellen ±200 N Nennlast
LCMFD-500N
1.167,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
Subminiatur-Lastzellen ±500 N Nennlast
LCMFD-1KN
1.167,30
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Subminiatur-Lastzellen ±1000 N Nennlast
LCMFD-2KN
1.167,30
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Subminiatur-Lastzellen ±2000 N Nennlast
LCMFD-5KN
1.167,30
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Subminiatur-Lastzellen ±5000 N Nennlast
Passende Lastöse
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.