Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Load Cells Miniature Tension or Compression

LCMFL Series

Load Cells Miniature Tension or Compression | LCMFL Series

Load Cells Miniature Tension or Compression

1.001,00 LCMFL-100N

CE
  • Miniature Load Cell
  • Tension or Compression Operation
  • Metric Threaded Studs
  • 5 Point Calibration Included (in Tension)
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

More information about how a load cell works in this link.

Small and capable of highly accurate readings, the LCMFL subminiature load cells are suitable for precision industrial applications. They are all stainless steel, measure either tension or compression loads, and have male thread studs for load attachment. The exclusive internal design provides superior long-term stability and minimizes the effects of small off-axis loads.

The LCMFL series is also available in imperial configurations, with 2.2 lb to 0-100 lb ranges and imperial threads. Please see the LCFL for complete details, or contact our Technical Sales department for more information.

SPECIFICATIONS
Excitation:
    10 to 50 N: 5 Vdc
    ≥100 N: 10 Vdc
Output:
    10 N: 1.0 mV/V (nom.)
    20 to 500 N: 2 mV/V (nom.)
Accuracy (Linearity and Hysteresis Combined): ±0.50% FSO
Repeatability: ±0.20% FSO
5-Point Calibration (in Tension): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp Range: -53 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
    Span: ≥1 kg: ±0.009% rdg/°C
    Zero: ≥1 kg: 0.009% FSO/°C
Deflection FS: 0.03 to 0.08 mm (0.001 to 0.003")
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω minimum
Construction: Stainless steel
Electrical Connection: 1.5 m (5') 4 core, screened TFE cable
Protection Rating: IP54
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
LCMFL-10N
953,48
Lieferzeit: 16 Wochen
 
Mini load cell, ±10N range. M4 x 0.7 threads
  
LCMFL-20N
960,34
Lieferzeit: 16 Wochen
 
Mini load cell, ±20N range. M4 x 0.7 threads
  
LCMFL-50N
960,34
Lieferzeit: 16 Wochen
 
Mini load cell, ±50N range. M4 x 0.7 threads
  
LCMFL-100N
1.001,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Mini load cell, ±100N range. M6 x 1.0 threads
  
LCMFL-200N
953,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
Mini load cell, ±200N range. M6 x 1.0 threads
  
LCMFL-500N
1.007,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Mini load cell, ±500N range. M6 x 1.0 threads
Accessories
  
DP25B-S-230
€447,84
Lieferzeit: ab Lager
 
1/8 DIN 4 digit panel meter for load cell input. With built-in excitation power supply. 230Vac powered.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
€447,84
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/8 DIN 4 digit panel meter for load cell input. With built-in excitation power supply. 115Vac powered.
  
TXDIN1600S
€207,78
Lieferzeit: ab Lager
 
DIN Rail Mounted Signal Conditioner/Transmitter with Excitation & Remote Tare Input. 10-48 Vdc powered
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with 5-point calibration certificate (in tension).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.