Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Miniatur-Lastzellen für Druckbelastung Metrisch, 0-100 N bis 0-200 kN

Beschreibung

Die Lastzellen der LCMGD-Serie mit niedriger Bauhöhe sind für Druckbelastung ausgelegt und zeichnen sich durch ihre hervorragende Langzeit-Stabilität aus. Die robuste Edelstahl-Konstruktion gewährleistet auch unter harten Industrieumgebungen eine hohe Zuverlässigkeit. Die Sensoren sind für die Montage an eine ebene Fläche konzipiert und verfügen über einen integrierten Lastknopf.

Technische Daten

Speisung: 10 V DC
Ausgang: 2 mV/V nominal
5-Punkt-Kalibrierung: 0%, 50% 100%, 50%, 0%
Linearität: ±0,25% des Endwerts
Hysterese: ±0,20% des Endwerts
Wiederholbarkeit: ±0,10% des Endwerts
Nullsignaltoleranz: ±2% des Endwerts
Messweg: 0,025 bis 0,075 mm
Betriebstemperaturbereich: -54 bis 121°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten:
Spanne: ±0,018% der Anzeige/°C;
Nullsignal: ±0,009% des Endwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Brückenwiderstand: 350 Ohm min.
Bauweise: Edelstahl
Elektrische Anschlüsse: 1,5 m abgeschirmtes Kabel 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCMGD-100N
942,40
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Miniatur-Lastzellen 100 N Nennlast
LCMGD-200N
946,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Lastzellen 200 N Nennlast
LCMGD-500N
953,20
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Miniatur-Lastzellen 500 N Nennlast
LCMGD-1KN
805,32
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Lastzellen 1000 N Nennlast
LCMGD-2KN
748,85
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Lastzellen 2000 N Nennlast
LCMGD-5KN
748,85
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur-Lastzellen 5000 N Nennlast
LCMGD-10KN
744,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Lastzellen 10000 N Nennlast
LCMGD-20KN
861,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Lastzellen 20000 N Nennlast
LCMGD-50KN
861,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Lastzellen 50000 N Nennlast
LCMGD-60KN
1.197,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Lastzellen 60000 N Nennlast
LCMGD-80KN
1.121,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Lastzellen 80000 N Nennlast
LCMGD-200KN
1.121,30
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Miniatur-Lastzellen 200000 N Nennlast
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.