Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Subminiatur-Lastzellen für den industriellen Einsatz Metrisch, 0-10 N bis 0-5 kN

LCMKD

Subminiatur-Lastzellen für den industriellen Einsatz, metrisch, 0-10 N bis 0-5 kN | LCMKD

  • Kompakte Abmessungen
  • Vollständig aus Edelstahl
  • NIST-Kalibrierzertifikat mit 5 Kalibrierungspunkten im Lieferumfang enthalten
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mit kleinen Maßen, aber nicht mit kleinen Leistungen überzeugen die Lastzellen der LCMKD-Serie für Druckbelastung. Sie sind für Bereiche von 10 bis 5.000 Newton verfügbar. Die robuste Edelstahl-Konstruktion und hochwertige DMS-Aufnehmer gewährleisten eine überlegene Linearität und Stabilität. Die Temperaturkompensation erfolgt über eine Miniaturplatine, die im Kabel integriert ist. Die Sensoren sind zum Anbau an eine plane Oberfläche ausgelegt.

Technische Daten
Speisung: 5 V DC, 7 V DC max.
Ausgang: 2 mV/V nominal
5-Punkt-Kalibrierung: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearität: ±0,25% des Endwerts
Hysterese: ±0,25% des Endwerts
Wiederholbarkeit: ±0,10% des Endwerts
Nullsignaltoleranz: ±2% des Endwerts
Betriebstemperaturbereich: -54 bis 107°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten: Spanne: ±0,018% des Endwerts/°C
Nullsignal: ±0,009% des Endwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Brückenwiderstand: 350 Ohm min.
Nennmessweg: 0,025 bis 0,075 mm
Elektrische Anschlüsse: 4-adriges, abgeschirmtes Kabel, 1,5 m, mit Ausgleichsplatine 
Gewicht: < 14 g  

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCMKD-10N
922,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
Subminiatur-Lastzellen 10 N Nennlast
LCMKD-20N
874,88
Lieferzeit: ab Lager
 
Subminiatur-Lastzellen 20 N Nennlast
LCMKD-50N
881,18
Lieferzeit: 1 Woche
 
Subminiatur-Lastzellen 50 N Nennlast
LCMKD-100N
881,18
Lieferzeit: 16 Wochen
 
Subminiatur-Lastzellen 100 N Nennlast
LCMKD-200N
881,18
Lieferzeit: 1 Woche
 
Subminiatur-Lastzellen 200 N Nennlast
LCMKD-500N
881,18
Lieferzeit: 1 Woche
 
Subminiatur-Lastzellen 500 N Nennlast
LCMKD-1KN
881,18
Lieferzeit: ab Lager
 
Subminiatur-Lastzellen 1000 N Nennlast
LCMKD-2KN
881,18
Lieferzeit: 1 Woche
 
Subminiatur-Lastzellen 2000 N Nennlast
LCMKD-5KN
881,18
Lieferzeit: 1 Woche
 
Subminiatur-Lastzellen 5000 N Nennlast
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.