Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Lastzellen mit Kompensation des hydrostatischen Drucks für Unterwasser-Anwendungen Zug-/Drucklast, ±500 N bis ±50 kN

LCMUW

Lastzellen mit Kompensation des hydrostatischen Drucks für Unterwasser-Anwendungen, Zug-/Drucklast, ±500 N bis ±50 kN | LCMUW

  • Robuste Edelstahl-Konstruktion
  • Genauigkeit 0,25%
  • Hoch beanspruchbare Konstruktion für hohe Lasten
  • FM eigensicher als Standard
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This item is discontinued.


Die Lastzellen der Serie LCMUW mit Kompensation des hydrostatischen Drucks wurden speziell für den Betrieb unter Wasser entwickelt. Zu den Anwendungsgebieten zählen Trockendocks, Seetechnik, Tauchplattformen und industrielle Wägeapplikationen, bei denen der Installationsort häufig überflutet wird. Die Edelstahl-Konstruktion sowie das robuste Design verleihen der LCMUW-Lastzelle auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen eine hohe Genauigkeit und eine hohe Zuverlässigkeit.

Technische Daten
Ausgang: 2 mV/V ±0,25 % des Endwerts
Speisung: 10 V DC (15 V max)
Genauigkeit: 0,25% des Endwerts (Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit kombiniert)
Einfluss des hydrostatischen Drucks auf das Nullsignal: ±0,25% des Endwerts pro 34,5 bar
50-N-Bereich = ±0,1% des Endwerts pro 7 bar)
Nullsignaltoleranz: ± 1,0% des Endwerts
Zulassungen: FM eigensicher IS/I.II.III/1/CDEFG
Betriebstemperatur Bereich: 2 bis 93°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten: Nullsignal: ±0,009% des Endwerts/°C
Spanne: ±0,009% des Messwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Eingangswiderstand: 350 Ohm ±10 Ohm
Ausgangswiderstand: 350 Ohm ±10 Ohm
Bauweise: Edelstahl 17-4 PH
Elektrischer Anschluss: 4-adriges abgeschirmtes Kabel, 0,9 m

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCMUW-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Lastzellen für Unterwasser-Anwendungen ±500 N Nennlast
LCMUW-150
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Lastzellen für Unterwasser-Anwendungen ±1.5 kN Nennlast
LCMUW-250
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Lastzellen für Unterwasser-Anwendungen ±2.5 kN Nennlast
LCMUW-500
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Lastzellen für Unterwasser-Anwendungen ±5 kN Nennlast
LCMUW-1K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Lastzellen für Unterwasser-Anwendungen ±10 kN Nennlast
LCMUW-3K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Lastzellen für Unterwasser-Anwendungen ±30 kN Nennlast
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.