Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
OMEGA’s LCPB Series planar
beam load cells are low cost OEM
style, commonly used in a variety
of weighing applications. They are
normally installed in sets of 3 or
4 under a platform in conjunction
with a summing network. It’s low
profile construction is ideal for scale
design where space is limited such
as postal scales, airport baggage
scales or retail checkout scales.