Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

PLANAR BEAM LOAD CELL

LCPW Series

PLANAR BEAM LOAD CELL | LCPW Series

PLANAR BEAM LOAD CELL

  • All Aluminum Construction
  • Low Profile Design
  • Low Cost for OEM Applications
  • IP67 Environmental Rating
  • 7.5, 15, 20, 37.5, 75 and 100 kg Ranges
  • ROHS Compliant

Beschreibung

This item is discontinued.


OMEGA’s LCPW Series planar beam load cells are low cost OEM style, commonly used in a variety of weighing applications. They are normally installed in sets of 3 or 4 under a platform in conjunction with a summing network. It’s low profile construction is ideal for scale design where space is limited such as postal scales, airport baggage scales or retail checkout scales.

SPECIFICATIONS
Excitation: 5 Vdc, 15 Vdc maximum
Output: 0.9 mV/V ± 0.1%
Linearity: ± 0.02% FS
Hysteresis: ± 0.02% FS
Zero Balance: ± 5% FS
Creep (in 30 Minutes): ± 0.06% FS
Operating Temp Range: -10 to 65°C (14 to 149°F)
Compensated Temp Range: -10 to 40°C (14 to 104°F)
Thermal Effects:
    Span: ± 0.04% FS/°C (0.022%/°F)
    Zero: ± 0.02% FS/°C (0.011%/°F)
Safe Overload: 300% of capacity
Ultimate Overload: 400% of capacity
Terminal Resistance:
    Input: 1180 ± 50 O
    Output: 1000 ± 10 O
Construction: Aluminum
Environmental Rating: IP67
Electrical Connection: 457 mm (18"), 4 conductor with Amp# 5-103957-4 connector
Insulation Resistance: > 5000M Ω
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCPW-7.5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacity; 7.5 kg (16.5 lb), Compatible Meters; DP25B-S, DP41-S, DPis
LCPW-15
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacity; 15 kg (33 lb), Compatible Meters; DP25B-S, DP41-S, DPiS
LCPW-20
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacity; 20 kg (44 lb), Capacity; 33 lb, Compatible Meters; DP25B-S, DP41-S, DPiS
LCPW-37.5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacity; 37.5 kg (83 lb), Capacity; 83 lb, Compatible Meters; DP25B-S, DP41-S, DPiS
LCPW-75
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacity; 75 kg (165 lb), Compatible Meters; DP25B-S, DP41-S, DPiS
LCPW-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacity; 100 kg, (220 lb), Compatible Meters; DP25B-S, DP41-S, DPiS
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.