Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SPECIFICATIONS Excitation: 10 Vdc, 15 V max
Output: 3 mV/V ±0.25%
Calibration: 5 point in tension (0%, 50%, 100%, 50%, 0%)
Linearity: ±0.03%
Hysteresis: ±0.05%
Repeatability: ±0.01%
Creep (20 min): ±0.03%
Operating Temperature: -18 to 71ºC (0 to 150ºF)
Compensated Temperature: 17 to 71ºC (60 to 160ºF)
Thermal Effects: Zero: ±0.0027% FS/ºC
Span: ±0.0015% rdg/ºC
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω nominal
Protection Level: IP55
Material: ≤1000 lb Ranges: Aluminium
>1000 lb Ranges: 17-4 PH SS
Electrical Connection: 6 m (20'')
Wiring: Red: (+) Excitation
Black: (-) Excitation
Green: (+) Output
White: (-) Output
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Comes with 5-point traceable calibration.
Modellkonfigurator
Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:
(1)
Wählen Sie: 25 für 25 lb range 50 für 50 lb range 100 für 100 lb range 150 für 150 lb range 200 für 200 lb range 250 für 250 lb range 500 für 500 lb range 750 für 750 lb range 1K für 1000 lb range 2K für 2000 lb range 3K für 3000 lb range 5K für 5000 lb range 10K für 10000 lb range
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.