Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High Accuracy AC Displacement LVDT Sensors

LD320

High Accuracy AC Displacement LVDT Sensor | LD320

High Accuracy AC Displacement LVDT Sensor

431,46 LD320-2.5

  • LVDT sensor. 2.5 to 150 mm travel
  • <0.2% Linearity
  • Rugged 19 mm Dia. Stainless Steel Body
  • Rigid Stainless Steel Carrier
  • IP67 Protection
  • Guided Core for Easy Installation
Wegaufnehmer und Näherungsgeber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The LD320 Series displacement LVDT sensors have a stainless steel body with improved IP67-rated sealing, coupled with new polymer guides with rigid carriers. These transducers are accurate and reliable, especially in wet and corrosive conditions. An unusually large bore-to-core clearance is maintained throughout the range, even on transducers fitted with on-board signal conditioning. This makes installation easier and helps prevent misalignment.

SPECIFICATIONS
Linearity: <0.2% FSO
Residual Voltage at Null Position: <0.5% FSO
Storage Temp: -40 to 120ºC (-40 to 248ºF)
Operating Temp: -40 to 120ºC (-40 to 248ºF)
Protection Rating: IP67
Vibration (Sinusoidal Frequency):
    10 to 50 Hz: 1 to 10 g rms linear
    50 Hz to 1 kHz: 10 g rms linear
Shock:
    Drop Testing: 1 m (3') onto hard surface
    Topple Testing: 10 times each end onto hard surface
Case Material: 300 SS
Cable: PFA, 2 m (6') long
Core Material: Nickel-iron
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
LD320-2.5
431,46
Lieferzeit: 11 Wochen
 
±2.5 mm LVDT sensor
  
LD320-5
451,36
Lieferzeit: 11 Wochen
 
±5 mm LVDT sensor
  
LD320-7.5
519,21
Lieferzeit: 11 Wochen
 
±7.5 mm LVDT sensor
  
LD320-10
573,15
Lieferzeit: 11 Wochen
 
±10 mm LVDT sensor
  
LD320-15
569,55
Lieferzeit: 11 Wochen
 
±15 mm LVDT sensor
  
LD320-25
604,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
±25 mm LVDT sensor
  
LD320-50
657,12
Lieferzeit: 11 Wochen
 
±50 mm LVDT sensor
  
LD320-75
756,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
±75 mm LVDT sensor
  
LD320-100
796,52
Lieferzeit: 11 Wochen
 
±100 mm LVDT sensor
  
LD320-150
1.045,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
±150 mm LVDT sensor
Accessories sensor
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD-TIP
LD-TIP
€60,70
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Tip Adapter / Ball Tip
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD-UJOINT-KIT
LD-UJOINT-KIT
€258,37
Lieferzeit: 2 Wochen
 
U-Joint retro fit kit
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: For compatable instrumentation see "Related Links" below.
Ordering Example: (1) LD320-5 +/- 5 mm LVDT, €451,36
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.