Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Miniature LVDT Displacement Transducer with Guided Core

LD340-12.5

miniature ac LVDT WITH guided core | LD340-12.5

miniature ac LVDT WITH guided core

CE
  • Miniature Displacement Sensor with Rugged Construction
  • Ranges from ±1.5 mm to ± 12.5 mm
  • Small Body Diameter, Only 9.52 mm (0.37")
  • Ideal for use with Small Actuators
  • Good Measurement Range to Body Length Ratio
  • High Performance Displacement Transducers
  • Guided Core
  • Applications:
     Proprotional Actuators
     Robotic Automation
     Linear Servo Actuator
     Industrial Automation Controls
     Motion Control
Wegaufnehmer und Näherungsgeber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The LD340 Series miniature AC LVDT is the ideal choice for applications requiring precision linear positioning measurement within a restricted space. They have a guided core and IP65 rated for use in harsh environments. Measurement rages from ±1.5 mm to ±12.5 mm.

SPECIFICATIONS
Linearity: <0.25% FSO
Excitation Voltage: 1 to 10 Vrms
Current Draw at 5 kHz: <7 ma/V
Sensitivity at 5 kHz ±10% (mV/V/mm):
    ± 1.5 mm = 108
    ± 6 mm = 78
    ± 12.5 mm = 69
Storage Temp: -40 to 150°C (-40 to 302°F)
Operating Temp: -40 to 150°C (-40 to 302°F)
Temperature Coefficient: <0.05% FSO/°C (0.03%/°F)
Total Mechanical Travel:
    ± 1.5 mm = 3.6
    ± 6 mm = 15.2
    ± 12.5 mm = 29.8
Environmental Sealing: IP65
Cable: 3 m (10') FEP shielded cable
Case Material: 400 series stainless steel
Body Diameter: 9.52 mm (0.37")
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LD340-1.5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Range; ± 1.5 mm (±0.06 in)
LD340-6
483,58
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Range; ± 6 mm (±0.24 in)
LD340-12.5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Range; ± 12.5 mm (±0.49 in)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.
Ordering Example: (1) LD340-6 Miniature Displacement Transducer, ± 6 mm range, guided core, €483,58
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.