Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

LVDT Precision DC Gauging Transducers for Quality Control or Automation Tooling

LD500

LVDT Precision DC Gauging Transducers for Quality Control or Automation Tooling | LD500

1.289,21 LD500-5

CE
  • High Accuracy and Repeatability
  • Rugged Industrial Construction
  • Replaceable Tips
  • Repeatability Better Than 0.15 mm
  • Linear Ball Bearing Actuator
Wegaufnehmer und Näherungsgeber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

These precision manufactured LVDT gauging displacement transducers can be mounted to most production lines to do automatic gauging for quality, sorting, or go/no-go applications. The hardened steel shaft, O-ring seals and titanium pushrod can withstand most industrial conditions. The hybrid IC module provides a linear mV/V/mm (or inch) output which will interface with most standard dc input meters, recorders, data interfaces and industrial controllers.

For full product specifications view pdf file in "Related Links" below
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LD500-1
1.126,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Precision DC gauging transducer with +/- 1 mm linear stroke
LD500-2.5
1.174,94
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Precision DC gauging transducer with +/- 2.5 mm linear stroke
LD500-5
1.289,21
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Precision DC gauging transducer with +/- 5 mm linear stroke
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.