Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

LVDT High-Accuracy Displacement Transducer DC Voltage Output

LD620 Series

High-Accuracy Displacement Transducer | LD620 Series

High-Accuracy Displacement Transducer

699,59 LD620-2.5

CE
  • Displacement Transducer with better Than 0.2% Linearity
  • 5 to 300 mm Total Travel Lengths Available
  • Rugged 19 mm Dia. Stainless Steel Body
  • Rigid Stainless Steel Carriers
  • IP67 Environmental Rating
  • Guided Core with Removable Spring for Easy Installation
  • Large Bore to Core Clearance
  • Applications:
     Proprotional Actuators
     Robotic Automation
     Linear Servo Actuator
     Industrial Automation Controls
     Motion Control
Wegaufnehmer und Näherungsgeber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The displacement transducer of the LD620 series with DC output have improved IP67- rated sealing, coupled with new polymer guides with rigid carriers. These transducers are accurate and reliable, especially in wet and corrosive conditions. Output options are either ±5 Vdc (LD620) or 0-10 Vdc (LD621). An unusually large bore-to-core clearance is maintained throughout the range. This makes installation easier and helps prevent misalignment on automation actuators and other industrial automation controls.

SPECIFICATIONS
Linearity: <0.2% FSO
Excitation Voltage: 10 to 30 Vdc @ 25 mA maximum
Output Ripple: 0.2% FSO
Bandwidth: 500 Hz (-3 dB)
Storage Temp: -20 to 85°C (-4 to 185°F)
Operating Temp: 0 to 65°C (32 to 149°F)
Sealing: IP67
Vibration (Sinusoidal Frequency):
    10 to 50 Hz: 1 to 10 g rms linear Amplitude
    50 Hz to 1 kHz: 10 g rms Amplitude
Shock:
   Drop Testing: 1 m (3') onto hard surface
   Topple Testing: 10 times each end onto hard surface
Case Material: 300 SS
Cable: PFA, 2 m (6') long
Core Material: Nickel-iron
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
±5 Vdc displacement Transducer
  
LD620-2.5
699,59
Lieferzeit: ab Lager
 
±2.5 mm LVDT with ±5 Vdc output
  
LD620-5
866,38
Lieferzeit: 11 Wochen
 
±5 mm LVDT with ±5 Vdc output
  
LD620-7.5
757,41
Lieferzeit: 11 Wochen
 
±7.5 mm LVDT with ±5 Vdc output
  
LD620-10
797,88
Lieferzeit: 11 Wochen
 
±10 mm LVDT with ±5 Vdc output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD620-15
LD620-15
838,36
Lieferzeit: 11 Wochen
 
±15 mm LVDT with ±5 Vdc output
  
LD620-25
883,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
±25 mm LVDT with ±5 Vdc output
  
LD620-50
917,74
Lieferzeit: ab Lager
 
±50 mm LVDT with ±5 Vdc output
  
LD620-75
1.023,61
Lieferzeit: 4 Wochen
 
±75 mm LVDT with ±5 Vdc output
  
LD620-100
1.268,12
Lieferzeit: 11 Wochen
 
±100 mm LVDT with ±5 Vdc output
  
LD620-150
1.289,47
Lieferzeit: 11 Wochen
 
±150 mm LVDT with ±5 Vdc output
0 to 10 Vdc Transducers
  
LD621-5
919,28
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0-5 mm LVDT with 0-10 Vdc output
  
LD621-10
1.134,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-10 mm LVDT with 0-10 Vdc output
  
LD621-15
1.011,98
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0-15 mm LVDT with 0-10 Vdc output
  
LD621-20
1.134,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0-20 mm LVDT with 0-10 Vdc output
  
LD621-30
1.011,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-30 mm LVDT with 0-10 Vdc output
  
LD621-50
1.127,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-50 mm LVDT with 0-10 Vdc output
  
LD621-100
1.268,12
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0-100 mm LVDT with 0-10 Vdc output
  
LD621-150
1.371,93
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-150 mm LVDT with 0-10 Vdc output
  
LD621-200
1.655,56
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0-200 mm LVDT with 0-10 Vdc output
  
LD621-300
1.970,96
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0-300 mm LVDT with 0-10 Vdc output
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD-TIP
LD-TIP
€60,70
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Tip Adaptor/Ball Tip
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD-UJOINT-KIT
LD-UJOINT-KIT
€258,37
Lieferzeit: 2 Wochen
 
U-Joint retro fit kit
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) LD620-2.5 DC displacement sensor with range of ±2.5 mm (±0.1) with output of ±5 Vdc, €699,59
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.