Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

LVDT 4 to 20 mA Output Displacement Transmitters

LD630 Series

LVDT Displacement Transmitters, 4 to 20 mA Output | LD630 Series

LVDT Displacement Transmitters, 4 to 20 mA Output

773,68 LD630-5

  • LVDT Displacement Transmitters with better Than 0.2% Linearity
  • 5 to 300 mm Travel Lengths Available
  • 4 to 20 mA or 20 to 4 mA Versions Available
  • Rugged Stainless Steel Body Construction
  • IP67 Environmental Rating
  • Guided Core with Removable Spring for Easy Installation
Wegaufnehmer und Näherungsgeber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The LVDT Displacement Transmitters of the series LD630 Series have improved IP67-rated sealing, coupled with polymer guides with rigid carriers. These transmitters are accurate and reliable, especially in wet and corrosive conditions. Typical applications include automation actuators, industrial automation controls, and proportional actuators. Output options are either direct-acting 4 to 20 mA or reverse-acting 20 to 4 mA. The direct acting models will have 4 mA output when the guided core is fully out, and the output will increase to 20 mA when fully in.

SPECIFICATIONS
Linearity: <0.2% FSO
Excitation Voltage: 10 to 30 Vdc
Output Ripple: 0.02% FSO
Bandwidth: 500 Hz (-3 dB)
Storage Temp: -20 to 85°C
Operating Temp: 0 to 65°C
Vibration (Sinusoidal Frequency):
   10 to 50 Hz: 1 to 10 g rms linear Amplitude
   50 Hz to 1 kHz: 10 g rms Amplitude
Shock:
   Drop Testing: 1 m onto hard surface
   Topple Testing: 10 times each end onto hard surface
Cable: PFA, 2 m long
Core Material: Nickel-Iron
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Normal Action: 4 TO 20 mA output
  
LD630-5
773,68
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Displacement transducer with 4-20 mA output and 5 mm range
  
LD630-10
608,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Displacement transducer with 4-20 mA output and 10 mm range
  
LD630-15
866,09
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Displacement transducer with 4-20 mA output and 15mm range
  
LD630-20
797,88
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Displacement transducer with 4-20 mA output and 20 mm range
  
LD630-30
958,66
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Displacement transducer with 4-20 mA output and 30 mm range
  
LD630-50
883,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
Displacement transducer with 4-20 mA output and 50 mm range
  
LD630-100
1.055,97
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Displacement transducer with 4-20 mA output and 100 mm range
  
LD630-150
1.023,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
Displacement transducer with 4-20 mA output and 150 mm range
  
LD630-200
1.406,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Displacement transducer with 4-20 mA output and 200 mm range
  
LD630-300
2.301,28
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Displacement transducer with 4-20 mA output and 300 mm range
Reverse Action: 20 TO 4 mA Output
  
LD630-5-R
812,66
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Displacement transducer with 20-4 mA output and 5 mm range
  
LD630-10-R
859,66
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Displacement transducer with 20-4 mA output and 10 mm range
  
LD630-15-R
879,81
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Displacement transducer with 20-4 mA output and 15mm range
  
LD630-20-R
926,84
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Displacement transducer with 20-4 mA output and 20 mm range
  
LD630-30-R
973,84
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Displacement transducer with 20-4 mA output and 30 mm range
  
LD630-50-R
1.034,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Displacement transducer with 20-4 mA output and 50 mm range
  
LD630-100-R
1.081,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Displacement transducer with 20-4 mA output and 100 mm range
  
LD630-150-R
1.170,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
Displacement transducer with 20-4 mA output and 150 mm range
  
LD630-200-R
1.399,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Displacement transducer with 20-4 mA output and 200 mm range
  
LD630-300-R
1.494,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Displacement transducer with 20-4 mA output and 300 mm range
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD-TIP
LD-TIP
€60,70
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Ball Tip Accessory
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD-UJOINT-KIT
LD-UJOINT-KIT
€258,37
Lieferzeit: 2 Wochen
 
U-Joint end kit (2 U-joints) to fit LD600 Series
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) LD630-10-R 0 to 10 mm (0 to 0.4'') displacement transmitter with reverse 20 to 4 mA output, €859,66
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.