Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Linear Displacement Sensor, Non-Contact

LD701

Non-Contact Linear Displacement sensor - Order online | LD701

Non-Contact Linear Displacement sensor - Order online

483,84 LD701-1/2

CE
  • Inductive Technology for Sensing Metal Targets
  • Insensitive to Dust, Dirt, and Oils; Ideal for Industrial Applications
  • Compact Design
Wegaufnehmer und Näherungsgeber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Non-contact linear sensors have an analogue output that is proportional to the target distance. Their compact yet sturdy design makes them well-suited for industrial, robotics and laboratory use. These sensors utilise inductive technology, which means they are capable of sensing any metal target. The sensing distance, however, is influenced by the metal target. Ranges are calibrated using a standard square target. The target is mild steel (Fe 360), 1 mm thick. The side lengths are the larger of either the sensor’s face diaphragm or three times the sensing distance.

SPECIFICATIONS
Excitation: 14-30 Vdc @ 20 mA; unregulated, reverse polarity and short circuit protected
Output: 1-9 Vdc
Output Load: 20 mA max
Repeatability: 0.01 mm (0.0004")
Compensated Temp.: 0 to 60°C
Total Thermal Effects: 1µm/°C/mm
Housing: Nickel-plated brass
Electrical Conn.: 1.8 m, 3-core 22 AWG pigtail leads (20 AWG for 30 mm)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD701-1/2
LD701-1/2
483,84
Lieferzeit: 1 Woche
 
Non-contact linear displacement sensor with 1-2 mm range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD701-2/5
LD701-2/5
589,47
Lieferzeit: 1 Woche
 
Non-contact linear displacement sensor with 2-5 mm range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD701-5/10
LD701-5/10
631,73
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Non-contact linear displacement sensor with 5-10 mm range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMBL-8/12
MBL-8/12
€33,01
Lieferzeit: 1 Woche
 
Mounting bracket for 12 mm diameter sensors
  
MBL-18/30
€31,60
Lieferzeit: 1 Woche
 
Mounting bracket for 18 or 30 mm diameter sensors
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.