€843,85 LDB-24-P-H-R-0-0
Beschreibung
Lieferbare Modelle und Funktionen
Modell |
P |
T |
C1 |
CR |
RTU |
232 |
485 |
Funktions- |
PROZESS- |
TEMPERATUR- |
ZÄHLER IMPULSRATE/ PERIODE |
UHR |
Modbus RTU |
RS-232 ASCII-REPEATER |
RS-485 ASCII-REPEATER |
Bereiche |
0 bis 10 V DC |
Pt100 (mit 2- und 3-Drahtanschluss) |
Impulszähler bis zu 250 kHz |
Stunden, Minuten, Sekunden, Zehntel |
Modbus RTU-Protokoll |
RS-232 ASCII-Protokoll |
RS-485 ASCII-Protokoll |
Ziffern- |
60 mm oder 100 mm |
||||||
Sensor- |
5 bis 20 V DC (max. 35 mA) |
- |
5 bis 18 V DC (max. 70 mA) |
5 bis 18 V DC (max. 70 mA) |
- |
- |
- |
AC/DC- |
85 bis 265 V AC 120 bis 370 V DC (galvanisch getrennt bis 2.500 V AC) |
||||||
Klein- |
11 bis 36 V DC (galvanisch getrennt bis 1500 V DC) |
||||||
Leistungs- |
60 mm: 4-stellig = 3,0 W, 6-stellig = 3,50 W; |
||||||
Schutzart |
IP65-geschütztes Gehäuse |
||||||
Konfiguration |
Frontseitige Tastatur (als Option Fernbedienung) |
||||||
Montage |
Schalttafel, Wand, Aufhängung |
Bestellung nach Modellnummer