Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Low Density electric Cartridge Heater 3/16" Diameter, Actual 4.70 mm (0.185")

LDC1_Series

LDC1 Low Density electric Cartridge Heater 3/16

  • Typical Applications
  • Heat Sealing Equipment
  • Laminating Equipment
  • Packaging Equipment
  • Labeling Machines
  • Molds and Dies
  • Food Processing
  • Refrigeration
  • Shoe Machinery
  • Glue Guns
  • Wax Pots
  • Heating Liquids
  • Heating Gases
Heizkartuschen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about a Cartridge Heaters.

Low-density cartridge heaters are an excellent, cost effective choice without compromising quality for Original Equipment Manufacturers (OEMs) consuming large quantities of cartridge heaters for their equipment.

Standard Specifications and Tolerances
Performance Ratings
Maximum Temperature: 650°C (1200°F)
Maximum Watt Density: 3.1 to 7.0 Watt/cm² (20 to 45 Watt/in²) depending on heater size and operating temperature

Model No. Sheath Length     Watts Watt Density
120V 240V mm inch Watt/cm2 Watt/in2
LDC00001 25.4 1 15 5.3 34
LDC00002 38.1 112 20 4.7 30
LDC00003 50.8 2 30 4.9 31
LDC00004 63.5 212 40 5.0 32
LDC00005 76.2 3 45 4.5 29
LDC00006 101.6 4 65 4.7 31
LDC00007 127.0 5 80 4.6 29
LDC00008 152.4 6 100 4.7 30
LDC00009 177.8 7 125 5.0 32
LDC00010 203.2 8 150 5.2 33
LDC00011 254.0 10 170 4.7 30
Note: model numbers above are for low density cartridge heaters terminated with Type F flexible leads, 254 mm (10") long.
Ordering Example: LDC00010, 150W, 120 Vac, cartridge heater.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Standard Diameter: 3/16', Actual 4.70 mm (0.185')

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: * Low density cartridge heaters are UL recognized and CSA certified in many design variations under UL File Number E65652 and CSA File Number 043099. If you require UL and/or CSA Agency Approval, please specify when ordering. Dimensional Specifications Electrical Specifications **480V when applicable. Contact Omega. Note: Model numbers above are for low density cartridge heaters terminated with Type F flexible leads, 254 mm (10") long.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.