Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Low Density electric Cartridge Heater 1 1/4" Diameter, Actual 31.62 mm (1.245")

LDC10 Series

LDC10 Low Density electric Cartridge Heater 1 1/4

  • Typical Applications
  • Heat Sealing Equipment
  • Laminating Equipment
  • Packaging Equipment
  • Labeling Machines
  • Molds and Dies
  • Food Processing
  • Refrigeration
  • Shoe Machinery
  • Glue Guns
  • Wax Pots
  • Heating Liquids
  • Heating Gases
Heizkartuschen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Cartridge Heaters.

Low-density cartridge heaters are an excellent, cost effective choice without compromising quality for Original Equipment Manufacturers (OEMs) consuming large quantities of cartridge heaters for their equipment.

Standard Specifications and Tolerances
Performance Ratings
Maximum Temperature: 650°C (1200°F)
Maximum Watt Density: 3.1 to 7.0 Watt/cm² (20 to 45 Watt/in²) depending on heater size and operating temperature

Model No. Sheath Length   Watts Watt Density
120V 240V mm inch Watt/cm2 Watt/in2
LDC00403 LDC00404 82.6 314 400 5.7 37
LDC00405 LDC00406 127.0 5 450 3.9 25
LDC00407 LDC00408 152.4 6 500 3.6 23
LDC00409 LDC00410 152.4 6 800 5.7 37
LDC00411 LDC00412 177.8 7 550 3.3 22
LDC00413 LDC00414 177.8 7 1000 6.1 39
LDC00415 LDC00416 228.6 9 675 3.1 20
LDC00417 LDC00418 254.0 10 1000 4.2 27
LDC00419 LDC00420 304.8 12 1000 3.4 22
LDC00421 355.6 14 2000 5.8 38
LDC00422 381.0 15 1250 3.4 22
LDC00423 LDC00424 419.1 1612 1000 2.5 16
LDC00425 571.5 2212 2200 3.9 25
LDC00426 609.6 24 2400 4.0 26
Note: model numbers above are for low density cartridge heaters terminated with Type F flexible leads, 254 mm (10") long.
Ordering Example: LDC00417, 1000 W, 120 Vac cartridge heater.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LDC00426
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240 Volt, 2400 Watts,sheath length 24 in

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: * Low density cartridge heaters are UL recognized and CSA certified in many design variations under UL File Number E65652 and CSA File Number 043099. If you require UL and/or CSA Agency Approval, please specify when ordering. Dimensional Specifications Electrical Specifications **480V when applicable. Contact Omega. Note: Model numbers above are for low density cartridge heaters terminated with Type F flexible leads, 254 mm (10") long.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.