Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Heizpatronen mit geringer Leistungsdichte und Nenndurchmesser 1/4"

LDC2

Heizpatrone - 1/4

Heizpatrone - 1/4" Durchmesser mit geringer Leistungsdichte

  • Wirtschaftliche und zuverlässige Heizpatronen für Anwendungen mit niedrigeren Betriebstemperaturen und Leistungsdichten
  • LDC2 mit Nenndurchmesser 1/4" (6,27 mm)
  • Mantellänge 25 bis 254 mm
  • Leistung 20 bis 250 Watt
  • Elektrischer Anschluss 120 oder 240 V
Heizkartuschen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Heizpatronen geringer Leistungsdichte sind eine ausgezeichnete, kostengünstige Wahl ohne Qualitätskompromisse für Erstausrüster (OEMs), die eine große Anzahl an Heizelementen in ihren Produkten verbauen.

Typische Anwendungsgebiete
  • Heißversiegelung
  • Laminiergeräte
  • Verpackungsmaschinen
  • Etikettiermaschinen
  • Gießformen und Gesenke
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Kühlung
  • Schuhproduktion
  • Klebepistolen
  • Wachsschmelzgefäße
  • Beheizung von Flüssigkeiten
  • Beheizung von Gasen


Technische Daten (Standard) und Toleranzen
Leistungskennwerte
Maximale Temperatur: 650°C
Maximale Leistungsdichte LDC2: 2,5 bis 11,1 W/cm2 (16 bis 71 W/in2) in Abhängigkeit von den Heizpatronenabmessungen und der Betriebstemperatur

Modellübersicht LDC2

Modellnummer Mantellänge     Watt Leistungsdichte
120 V 240 V mm Zoll W/cm2 W/in2
LDC00012 25,4 1 20 5,3 34
LDC00013 25,4 1 42 11,1 71
LDC00014 38,1 112 20 3,5 23
LDC00015 50,8 2 32 4,2 27
LDC00016 50,8 2 40 5,3 34
LDC00017 50,8 2 50 6,6 42
LDC00018 63,5 212 30 3,0 19
LDC00019 76,2 3 32 2,5 16
LDC00020 76,2 3 50 3,9 25
LDC00021 88,9 312 80 5,3 34
LDC00022 LDC00023 101,6 4 100 5,6 36
LDC00024 127,0 5 125 5,5 35
LDC00025 LDC00026 152,4 6 150 5,4 35
LDC00027 LDC00028 177,8 7 100 3,0 20
LDC00029 LDC00030 203,2 8 200 5,3 34
LDC00031 LDC00032 254,0 10 250 5,2 34
Anmerkung: Die oben angegebenen Modellnummern bezeichnen Heizpatronen mit geringer Leistungsdichte mit flexiblen, 254 mm langen Anschlussleitungen Typ F.
Bestellbeispiel: LDC00023, Heizpatrone mit Durchmesser 6,27 mm, 100 W, 240 V AC
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LDC2 Nenndurchmesser 1/4", 240 V AC
LDC00026
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240 V, 150 Watt, Mantellänge 152,4 mm
LDC00028
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240 V, 100 Watt, Mantellänge 177,8 mm
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Abmessungen und Elektrische Kennwerte der kompletten LDC-Serie siehe Datenblatt.
* Die Heizpatronen mit geringer Leistungsdichte sind in vielen Ausführungen UL-geprüft (UL-Dateinummer E65652) und CSA-zertifiziert (CSA-Dateinummer 043099). Wenn Sie für das Produkt eine UL- und/oder CSA-Zulassung benötigen, geben Sie dies bitte bei der Bestellung an.
** Maximale Spannung 480 V, wenn verwendbar. Auf Anfrage.
Anmerkung: Die angegebenen Modellnummern bezeichnen Heizpatronen geringer Leistungsdichte mit flexiblen, 254 mm langen Anschlussleitungen Typ F.
Ordering Example: (1) LDC00023 LDC2 Heizpatrone mit Durchmesser 6,27 mm, 100 W, 240 V AC, €49,54
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.