Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Low Density electric Cartridge Heaters 3/8" Diameter, Actual 9.45 mm (0.372")

LDC3 Series

LDC3 Low Density electric Cartridge Heaters 3/8

  • Typical Applications
  • Heat Sealing Equipment
  • Laminating Equipment
  • Packaging Equipment
  • Labeling Machines
  • Molds and Dies
  • Food Processing
  • Refrigeration
  • Shoe Machinery
  • Glue Guns
  • Wax Pots
  • Heating Liquids
  • Heating Gases
Heizkartuschen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Cartridge Heaters work on this link.

Low-density cartridge heaters are an excellent, cost effective choice without compromising quality for Original Equipment Manufacturers (OEMs) consuming large quantities of cartridge heaters for their equipment.

Standard Specifications and Tolerances
Performance Ratings
Maximum Temperature: 650°C (1200°F)
Maximum Watt Density: 3.1 to 7.0 Watt/cm² (20 to 45 Watt/in²) depending on heater size and operating temperature

Model No. Sheath Length     Watts Watt Density
120V 240V mm inch Watt/cm2 Watt/in2
LDC00033 38.1 112 15 2.0 13
LDC00034 38.1 112 40 5.3 34
LDC00035 50.8 2 50 4.4 28
LDC00036 63.5 212 75 4.9 32
LDC00037 63.5 212 100 6.6 42
LDC00038 76.2 3 100 5.3 34
LDC00039 LDC00040 88.9 312 120 5.3 34
LDC00041 LDC00042 101.6 4 75 2.8 18
LDC00043 LDC00044 101.6 4 130 4.9 32
LDC00045 LDC00046 101.6 4 150 5.6 36
LDC00047 LDC00048 101.6 4 180 6.8 44
LDC00049 LDC00050 114.3 412 75 2.5 16
LDC00051 LDC00052 114.3 412 150 4.9 32
LDC00053 LDC00054 127.0 5 150 4.4 28
LDC00055 LDC00056 127.0 5 200 5.8 38
LDC00057 LDC00058 139.7 512 200 5.3 34
LDC00059 LDC00060 152.4 6 225 5.4 35
LDC00061 LDC00062 152.4 6 250 6.0 39
LDC00063 LDC00064 177.8 7 200 4.0 26
LDC00065 LDC00066 177.8 7 265 5.4 35
LDC00067 LDC00068 203.2 8 300 5.3 34
LDC00069 LDC00070 228.6 9 350 5.4 35
LDC00071 LDC00072 241.3 912 300 4.4 28
LDC00073 LDC00074 254.0 10 375 5.2 34
LDC00075 LDC00076 304.8 12 425 4.9 31
LDC00077 LDC00078 304.8 12 450 5.1 33
LDC00079 LDC00080 304.8 12 475 5.4 35
LDC00081 LDC00082 304.8 12 500 5.7 37
LDC00083 LDC00084 355.6 14 500 4.9 31
LDC00085 LDC00086 406.4 16 550 4.7 30
LDC00087 LDC00088 508.0 20 200 1.3 9
LDC00089 LDC00090 508.0 20 650 4.4 28
LDC00091 558.8 22 800 4.9 32
LDC00092 609.6 24 750 4.2 27
Note: model numbers above are for low density cartridge heaters terminated with Type F flexible leads, 254 mm (10") long.
Ordering Example: LDC00069, 350 W, 120 Vac, cartridge heater.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LDC00049
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
120 Volt, 75 Watts, sheath length 4 1/2 in
LDC00056
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240 Volt, 200 Watts, sheath length 5 in
LDC00072
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240 Volt, 300 Watts, sheath length 9 1/2 in
LDC00092
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240 Volt, 750 Watts, sheath length 24 in

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: * Low density cartridge heaters are UL recognized and CSA certified in many design variations under UL File Number E65652 and CSA File Number 043099. If you require UL and/or CSA Agency Approval, please specify when ordering. Dimensional Specifications Electrical Specifications **480V when applicable. Contact Omega. Note: Model numbers above are for low density cartridge heaters terminated with Type F flexible leads, 254 mm (10") long.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.