Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Heizpatronen mit geringer Leistungsdichte und Nenndurchmesser 1/2"

LDC4

Heizpatronen für Anwendungen mit niedrigeren Betriebstemperaturen und Leistungsdichten | LDC4

  • Wirtschaftliche und zuverlässige Heizpatronen für Anwendungen mit niedrigeren Betriebstemperaturen und Leistungsdichten
  • LDC4 mit Nenndurchmesser 1/2" (12,6 mm)
  • Mantellänge 38 bis 635 mm
  • Leistung 40 bis 1100 Watt
  • Elektrischer Anschluss 120 oder 240 V
Heizkartuschen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Heizpatronen geringer Leistungsdichte sind eine ausgezeichnete, kostengünstige Wahl ohne Qualitätskompromisse für Erstausrüster (OEMs), die eine große Anzahl an Heizelementen in ihren Produkten verbauen.

Typische Anwendungsgebiete
  • Heißversiegelung
  • Laminiergeräte
  • Verpackungsmaschinen
  • Etikettiermaschinen
  • Gießformen und Gesenke
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Kühlung
  • Schuhproduktion
  • Klebepistolen
  • Wachsschmelzgefäße
  • Beheizung von Flüssigkeiten
  • Beheizung von Gasen


Technische Daten (Standard) und Toleranzen
Leistungskennwerte
Maximale Temperatur: 650°C
Maximale Leistungsdichte LDC4: 2,0 bis 6,2 W/cm2 (13 bis 40 W/in2) in Abhängigkeit von den Heizpatronenabmessungen und der Betriebstemperatur

Modellübersicht LDC4

Modellnummer Mantellänge     Watt Leistungsdichte
120V 240V mm Zoll Watt/cm2 Watt/in2
LDC00093 38,1 112 60 5,9 38
LDC00094 50,8 2 75 4,9 32
LDC00095 63,5 212 40 2,0 13
LDC00096 63,5 212 125 6,2 40
LDC00097 LDC00098 76,2 3 150 5,9 38
LDC00099 LDC00100 88,9 312 150 4,9 32
LDC00101 LDC00102 98,4 378 90 2,6 17
LDC00103 LDC00104 101,6 4 180 5,1 33
LDC00105 114,3 412 200 4,9 32
LDC00106 LDC00107 127,0 5 200 4,4 28
LDC00108 LDC00109 139,7 512 300 5,9 38
LDC00110 LDC00111 152,4 6 150 2,7 17
LDC00112 LDC00113 152,4 6 250 4,5 29
LDC00114 LDC00115 152,4 6 300 5,4 35
LDC00116 LDC00117 165,1 612 300 4,9 32
LDC00118 LDC00119 177,8 7 275 4,2 27
LDC00120 LDC00121 177,8 7 350 5,3 34
LDC00122 LDC00123 190,5 712 350 4,9 32
LDC00124 LDC00125 203,2 8 400 5,3 34
LDC00126 LDC00127 203,2 8 425 5,6 36
LDC00128 LDC00129 215,9 812 400 4,9 32
LDC00130 LDC00131 228,6 9 450 5,2 34
LDC00132 LDC00133 254,0 10 500 5,2 34
LDC00134 LDC00135 266,7 1012 500 4,9 32
LDC00136 LDC00137 279,4 11 550 5,2 33
LDC00138 LDC00139 304,8 12 500 4,3 28
LDC00140 LDC00141 304,8 12 600 5,1 33
LDC00142 LDC00143 355,6 14 600 4,4 28
LDC00144 LDC00145 381,0 15 650 4,4 29
LDC00146 LDC00147 381,0 15 750 5,1 33
LDC00148 LDC00149 406,4 16 500 3,2 21
LDC00150 LDC00151 406,4 16 675 4,3 28
LDC00152 LDC00153 457,2 18 725 4,1 26
LDC00154 457,2 18 800 4,5 29
LDC00155 LDC00156 508,0 20 750 3,8 24
LDC00157 LDC00158 533,4 21 750 3,6 23
LDC00159 LDC00160 609,6 24 500 2,1 14
LDC00161 609,6 24 1000 4,2 27
LDC00162 635,0 25 1100 4,4 29
Anmerkung: Die oben angegebenen Modellnummern bezeichnen Heizpatronen mit geringer Leistungsdichte mit flexiblen, 254 mm langen Anschlussleitungen Typ F.
Bestellbeispiel: LDC00147, Heizpatrone mit Durchmesser 12,6 mm, 750 W, 240 V AC
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LDC4 Nenndurchmesser 1/2", 240 V AC
LDC00098
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 150 Watt, Mantellänge 76,2 mm
LDC00102
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 90 Watt, Mantellänge 98,4 mm
LDC00104
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 180 Watt, Mantellänge 101,6 mm
LDC00109
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 300 Watt, Mantellänge 139,7 mm
LDC00113
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 250 Watt, Mantellänge 152,4 mm
LDC00115
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 300 Watt, Mantellänge 152,4 mm
LDC00117
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 300 Watt, Mantellänge 165,1 mm
LDC00119
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 275 Watt, Mantellänge 177,8 mm
LDC00121
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 350 Watt, Mantellänge 177,8 mm
LDC00123
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 350 Watt, Mantellänge 190,5 mm
LDC00125
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 400 Watt, Mantellänge 203,2 mm
LDC00127
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 425 Watt, Mantellänge 203,2 mm
LDC00131
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 450 Watt, Mantellänge 228,6 mm
LDC00137
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 550 Watt, Mantellänge 279,4 mm
LDC00139
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 500 Watt, Mantellänge 304,8 mm
LDC00141
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 600 Watt, Mantellänge 304,8 mm
LDC00143
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 600 Watt, Mantellänge 355,6 mm
LDC00147
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 750 Watt, Mantellänge 381 mm
LDC00151
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 675 Watt, Mantellänge 406,4 mm
LDC00153
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 725 Watt, Mantellänge 457,2 mm
LDC00154
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 800 Watt, Mantellänge 457,2 mm
LDC00156
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 750 Watt, Mantellänge 508 mm
LDC00160
164,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
240V, 500 Watt, Mantellänge 609,6 mm
LDC00162
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240V, 1100 Watt, Mantellänge 635 mm
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Abmessungen und Elektrische Kennwerte der kompletten LDC-Serie siehe Datenblatt.
* Die Heizpatronen mit geringer Leistungsdichte sind in vielen Ausführungen UL-geprüft (UL-Dateinummer E65652) und CSA-zertifiziert (CSA-Dateinummer 043099). Wenn Sie für das Produkt eine UL- und/oder CSA-Zulassung benötigen, geben Sie dies bitte bei der Bestellung an.
** Maximale Spannung 480 V, wenn verwendbar. Auf Anfrage.
Anmerkung: Die angegebenen Modellnummern bezeichnen Heizpatronen geringer Leistungsdichte mit flexiblen, 254 mm langen Anschlussleitungen Typ F.
Ordering Example: (1) LDC00146 LDC4 Heizpatrone mit Durchmesser 12,6 mm, 750 W, 120 V AC, €117,66
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.