Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Low Density electric Cartridge Heater, 1" Diameter, Actual 25.27 mm (0.995")

LDC8 Series

LDC8 Low Density electric Cartridge Heater, 1

  • Typical Applications
  • Heat Sealing Equipment
  • Laminating Equipment
  • Packaging Equipment
  • Labeling Machines
  • Molds and Dies
  • Food Processing
  • Refrigeration
  • Shoe Machinery
  • Glue Guns
  • Wax Pots
  • Heating Liquids
  • Heating Gases
Heizkartuschen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Cartridge Heaters work on this link.

Low-density cartridge heaters are an excellent, cost effective choice without compromising quality for Original Equipment Manufacturers (OEMs) consuming large quantities of cartridge heaters for their equipment.

Standard Specifications and Tolerances
Performance Ratings
Maximum Temperature: 650°C (1200°F)
Maximum Watt Density: 3.1 to 7.0 Watt/cm² (20 to 45 Watt/in²) depending on heater size and operating temperature

Model No. Sheath Length     Watts Watt Density
120V 240V mm inch Watt/cm2 Watt/in2
LDC00373 LDC00374 76.2 3 250 4.9 32
LDC00375 LDC00376 101.6 4 300 4.2 27
LDC00377 LDC00378 127.0 5 375 4.1 27
LDC00379 LDC00380 152.4 6 500 4.5 29
LDC00381 LDC00382 203.2 8 600 3.9 25
LDC00383 LDC00384 228.6 9 700 4.1 26
LDC00385 LDC00386 254.0 10 800 4.2 27
LDC00387 LDC00388 273.1 1034 600 2.9 19
LDC00389 LDC00390 273.1 1034 850 4.1 26
LDC00391 LDC00392 304.8 12 1000 4.3 28
LDC00393 LDC00394 355.6 14 1100 4.0 26
LDC00395 LDC00396 457.2 18 1250 3.5 23
LDC00397 LDC00398 565.2 2214 1000 2.3 15
LDC00399 LDC00400 584.2 23 1000 2.2 14
LDC00401 596.9 2312 1500 3.2 21
LDC00402 609.6 24 1500 3.1 20
Note: model numbers above are for low density cartridge heaters terminated with Type F flexible leads, 254 mm (10") long.
Ordering Example: LDC00392, 1000 W, 240 Vac, cartridge heater.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LDC00382
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240 Volt, 600 Watts, sheath length 8 in
LDC00393
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
120 Volt, 1100 Watts, sheath length 14 in
LDC00400
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240 Volt, 100 Watts, sheath length 23 in

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: * Low density cartridge heaters are UL recognized and CSA certified in many design variations under UL File Number E65652 and CSA File Number 043099. If you require UL and/or CSA Agency Approval, please specify when ordering. Dimensional Specifications Electrical Specifications **480V when applicable. Contact Omega. Note: Model numbers above are for low density cartridge heaters terminated with Type F flexible leads, 254 mm (10") long.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.