Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Großanzeigen mit 60 und 100 mm Ziffernhöhe

LDP-Serie

Großanzeigen 4- oder 6-stellig, 60 mm oder 100 Ziffernhöhe | LDP-Serie

Großanzeigen 4- oder 6-stellig, 60 mm oder 100 Ziffernhöhe

  • ***NICHT MEHR LIEFERBAR***
  • ***ERSETZT DURCH LDB-SERIE***

Beschreibung

Die Serie der LDP Großanzeigen zeichnet sich durch ihre optimale Ablesbarkeit aus. Die Ziffern mit 60 mm Höhe sind aus einer Entfernung von 15 Metern, die Ziffern mit 100 mm Höhe sogar aus einer Entfernung von 60 Metern problemlos zu erkennen.

Beide Ziffernhöhen sind als Modelle mit 4- oder 6-stelliger Anzeige in roter oder grüner Farbe ausgeführt. Optional können Standardeinheiten wie °C, bar, kg usw. rechts neben der Anzeige aufgebracht werden.
Alle Modelle arbeiten mit Signal-Eingangsmodulen, die einen direkten Anschluss an die gängigen Messwertaufnehmer und Schnittstellen ermöglichen.
Die Großanzeigen können wahlweise mit 115 oder 230 V AC betrieben werden und sind mit einer Einbautiefe von 107 mm für den Fronttafeleinbau ausgelegt. Alle dazu benötigten Befestigungsteile sind Im Lieferumfang enthalten.
Als Option können Befestigungswinkel für die Wandmontage geliefert werden. Die Winkel ermöglichen eine Montage mit einem Neigungswinkel von 0°, 10° oder 20° nach oben oder unten. Der Signalanschluss erfolgt über praxisgerechte Schraubanschlussklemmen. Die Frontseite verfügt standardmäßig über die Schutzart IP65, als Option sind zudem Gehäuse mit einem rundumseitigen IP65-Schutz verfügbar.

Übersicht der Signal-Eingangsmodule

Analoge Messsignale (nur 4-stellige Anzeige)
LDP-xxx-P1-x-x Prozesseingang 0/4-20 mA, 0/1-5 mA, 0/10-50 mA
LDP-xxx-P2-x-x Prozesseingang 0-10 V, 0-1 V, 0-100 V, 0-200 V
LDP-xxx-J1-x-x Thermoelement Typ J: -50 bis 600°C
LDP-xxx-K1-x-x Thermoelement Typ K: 0 bis 1250°C
LDP-xxx-T1-x-x Thermoelement Typ T: -50 bis 400°C
LDP-xxx-E1-x-x Thermoelement Typ E: 0 bis 650°C
LDP-xxx-S1-x-x Thermoelement Typ S: 970 bis 1750°C
LDP-xxx-R1-x-x Thermoelement Typ R: 1000 bis 1750°C
LDP-xxx-L1-x-x Thermoelement Typ L: -50 bis 600°C
LDP-xxx-M1-x-x Pt100: -100,0 bis 650,0°C
Eingangsmodule für Uhren, Zähler und Schnittstellen (4- und 6-stellige Anzeige)
LDP-xxx-T-x-x Impulszähler, Up/Down-Zähler, Zähler für inkrementale Geber und Frequenzmessgerät
LDP-xxx-C-x-x Uhren Version, 6-stellig HH:MM:SS, bzw. 4-stellig Format einstellbar, HH:MM oder MM:SS
LDP-xxx-CRH-x-x Zeitmesser für Stunden (max. 1999.99)
LDP-xxx-CRM-x-x Zeitmesser für Minuten (max. 150000)
LDP-xxx-CRS-x-x Zeitmesser für Sekunden (max. 999999)
LDP-xxx-CR7-x-x Zeitmesser für Hunderstelsekunden (max. 1999.99 Sek.)
LDP-xxx-S-x-x Serielle Schnittstelle RS232, RS423, RS422/485, TTY, TTL
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LDP-124-P2-R-0
1.018,63
Lieferzeit: ab Lager
 
Grossanzeige, 230 VAC Versspg., 4-stellig, 60 mm LED rot, Proresssignale, 0-10 V, 0-1 V, 0-100 V, 0-200 V
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Ausführung Wählen Sie:
-124 für Ziffernhöhe 60 mm 4-stellige Anzeige
-126 für Ziffernhöhe 60 mm 6-stellige Anzeige
-144 für Ziffernhöhe 100 mm 4-stellige Anzeige
-146 für Ziffernhöhe 100 mm 6-stellige Anzeige

(2) Eingangsmodule Wählen Sie:
-P1 für Prozesseingang 0/4-20 mA 0/1-5 mA 0/10-50 mA (nur 4-stellige Anzeige)
-P2 für Prozesseingang 0-10 V 0-1 V 0-100 V 0-200 V(nur 4-stellige Anzeige)
-J1 für Thermoelement Typ J (nur 4-stellige Anzeige)
-K1 für Thermoelement Typ K (nur 4-stellige Anzeige)
-T1 für Thermoelement Typ T (nur 4-stellige Anzeige)
-E1 für Thermoelement Typ E (nur 4-stellige Anzeige)
-S1 für Thermoelement Typ S (nur 4-stellige Anzeige)
-R1 für Thermoelement Typ R (nur 4-stellige Anzeige)
-L1 für Thermoelement Typ L (nur 4-stellige Anzeige)
-M1 für Thermoelement Typ M (nur 4-stellige Anzeige)
-T für Impulszähler Up/Down-Zähler Zähler für inkrementale Geber und Frequenzmessgerät
-C für Uhren Version 6-stellig
-CRH für Zeitmesser für Stunden max 1999.99
-CRM für Zeitmesser für Minuten max 150000
-CRS für Zeitmesser für Sekunden max 999999
-CR7 für Zeitmesser für Hunderstelsekunden max 1999.99 Sek
-S für Serielle Schnittstelle

(3) Display-Farbe Wählen Sie:
-R für Rote Anzeige (Standard)
-G für Grüne Anzeige
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.