Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Digitaler Druckanzeiger für Absolut- und Relativdruck

Leo1

Leo1 Digitaler Druckanzeiger | Leo1

Leo1 Digitaler Druckanzeiger

  • PEAK-Messrate: 5 kHz
  • Genauigkeit: 0,2% FS
  • Druckbereiche: von -1 bis 1000 bar
  • Betriebstemperatur: 0 bis 50°C (kompensiert)
  • Versorgungsspannung: 3 V Batterie, Typ CR 2430
  • Druckanschluss: G ¼"
  • Gehäuse-Schutzart: IP65
  • Abmessungen: 76 × 118 × 42 mm
Druckanzeigen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modell Leo1 ist ein präzises, digitales Druckmessgerät zur Erfassung schneller Spitzen, mit integrierter Max.- und Min.-Funktion.

Zwei Betriebsarten stehen zur Auswahl:
MANO : Der Druck wird 2 mal pro Sekunde gemessen und angezeigt. Die obere Anzeige zeigt den aktuellen Druck, die untere den Maximal- (MAX) oder Minimaldruck (MIN) seit dem letzten RESET.
PEAK : Der Druck wird 5000 mal pro Sekunde gemessen. Die Anzeige erfolgt 2 mal pro Sekunde. Oben wird der aktuelle Druck, unten wahlweise der Spitzen- (MAX) oder Sohlendruck (MIN) angezeigt.

Modell Leo1 hat zwei Bedientasten. Mit der linken Taste wird das Gerät eingeschaltet und die Funktionen sowie die Druckeinheiten angewählt, die rechte Taste aktiviert die angewählte Funktion oder Druckeinheit. Über die rechte Taste kann auch zwischen dem Maximal- und Minimalwert gewechselt werden. Dies gilt sowohl für die MANO- als auch die PEAK-Betriebsart.

Das Gerät verfügt über folgende Funktionen:
RESET : Mit der RESET-Funktion wird der MAX.- und MIN.-Wert auf den aktuellen Druckwert gesetzt.
ZERO : Ein beliebiger Druckwert kann als neue Null-Referenz bestimmt werden. Ab Werk wird das Gerät mit Umgebungsdruck (1 bar) als Referenz abgeglichen. Die ZERO-Funktion erlaubt es, barometrische Druckunterschiede zu kompensieren oder, durch Erzeugung eines Vakuums und anschließendem ZERO, das Leo1 wie ein Absolutdruck-Messgerät einzusetzen.
CONT : Das Gerät schaltet 15 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung automatisch ab.
Das Aktivieren von CONT (Continuous) deaktiviert diese automatische Geräteabschaltung.
UNITS : Alle Geräte sind in bar abgeglichen.
Der Druck kann in folgenden Einheiten angezeigt werden: bar, mbar/hPa, PSI, kPa, MPa.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LEO1(-1...3BAR)
375,91
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Druckbereich -1 bis 3 bar, Auflösung 1 mbar, Überbereich 3,5 bar, Überdruck 10 bar
LEO1(-1...30BAR)
480,96
Lieferzeit: ab Lager
 
Druckbereich -1 bis 30 bar, Auflösung 10 mbar, Überbereich 35 bar, Überdruck 60 bar
LEO1(-1...300BAR)
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Druckbereich 0 bis 300 bar, Auflösung 100 mbar, Überbereich 400 bar, Überdruck 400 bar
LEO1(0...1000BAR)
481,94
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Druckbereich 0 bis 1000 bar, Auflösung 200 mbar, Überbereich 1000 bar, Überdruck 1000 bar
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Die Anzeige im Überbereich ist gewährleistet.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.