Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Digitaler Druckanzeiger für Absolut- und Relativdruck

Leo2

Leo2 Digitaler Druckanzeiger | Leo2

Leo2 Digitaler Druckanzeiger

  • MAX.- und MIN.-Funktion
  • Genauigkeit: 0,1% FS
  • Druckbereiche: von -1 bis 700 bar
  • Betriebstemperatur: 0 bis 50°C (kompensiert)
  • Versorgungsspannung: 3 V Batterie, Typ CR 2430
  • Druckanschluss: G ¼"-Adapter (gehört zum Lieferumfang)
  • Gehäuse-Schutzart: IP65
  • Abmessungen: 59 × 95 × 32 mm
Druckanzeigen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modell Leo2 ist ein kompaktes, hochgenaues Druckmessgerät mit digitaler Anzeige. Das Herz dieser Geräte ist ein piezoresistiver Druckaufnehmer, der härtesten Druck- und Temperaturtests unterzogen wurde.

Die Aufnehmer-spezifischen Eigenschaften sind in einem EEPROM abgelegt. Der Mikroprozessor des Leo2 liest diese Werte aus und berechnet daraus den Druck mit einer Genauigkeit von 0,1% über den Temperaturbereich von 0 bis 50°C.

Der Druck wird 2 mal pro Sekunde gemessen und angezeigt. Die obere Anzeige zeigt den aktuellen Druck, die untere wahlweise den Maximal- (MAX) oder Minimaldruck (MIN) seit dem letzten RESET.

Mit jedem Leo2 wird eine Drehgelenk-Verschraubung mit druckseitigem G 1/4”-Anschluss geliefert. Das Drehgelenk ist ein Zylinder, der beidseitig mit O-Ringen versehen ist und die Ausrichtung des Messgerätes in die optimale Position erlaubt.

Modell Leo2 hat zwei Bedientasten. Mit der linken Taste wird das Gerät eingeschaltet und die Funktionen sowie die Druckeinheiten angewählt. Die rechte Taste aktiviert die angewählte Funktion oder Druckeinheit. Über die rechte Taste kann auch zwischen dem Maximal- und Minimalwert gewechselt werden.

Das Gerät verfügt über folgende Funktionen:
RESET : Mit der RESET-Funktion wird der MAX.- und MIN.-Wert auf den aktuellen Druckwert gesetzt.
ZERO : Ein beliebiger Druckwert kann als neue Null-Referenz bestimmt werden. Ab Werk wird das Gerät mit Umgebungsdruck (1 bar) als Referenz abgeglichen. Die ZERO-Funktion erlaubt es, barometrische Druckunterschiede zu kompensieren oder, durch Erzeugung eines Vakuums und anschließendem ZERO, das Leo2 wie ein Absolutdruck-Messgerät einzusetzen.
CONT : Das Gerät schaltet 15 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung automatisch ab.
Das Aktivieren von CONT (Continuous) deaktiviert diese automatische Geräteabschaltung.
UNITS : Alle Geräte sind in bar abgeglichen.
Der Druck kann in folgenden Einheiten angezeigt werden: bar, mbar/hPa, PSI, kPa, MPa.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LEO2(-1...3BAR)
347,73
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Druckbereich -1 bis 3 bar, Auflösung 1 mbar, Gesamtgenauigkeit typ. 4 mbar, max. 6 mbar
LEO2(-1...30BAR)
393,52
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Druckbereich -1 bis 30 bar, Auflösung 10 mbar, Gesamtgenauigkeit typ. 30 mbar, max. 60 mbar
LEO2(0...300bar)
400,37
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Druckbereich 0 bis 300 bar, Auflösung 100 mbar, Gesamtgenauigkeit typ. 0,3 bar, max. 0,6 bar
LEO2(0...700BAR)
441,34
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Druckbereich 0 bis 700 bar, Auflösung 200 mbar, Gesamtgenauigkeit typ. 0,7 bar, max. 1,4 bar
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Gesamtgenauigkeit für 0 bis 50°C, einschl. Linearität, Hysterese, Wiederholbarkeit, Temperaturfehler und Auflösung der Anzeige. Nullpunkt-Stabilität nicht berücksichtigt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.